Optimización de los procesos de concentración de minerales
Tecnologías avanzadas para el control y la supervisión precisos de los circuitos de concentración
Los procesos de concentración de minerales, como la flotación, la separación por gravedad y la separación magnética, requieren un control preciso para lograr un rendimiento óptimo. La implementación de instrumentos de medición avanzados y sistemas automatizados permite la monitorización y los ajustes en tiempo real, lo que mejora las tasas de recuperación, reduce el uso de reactivos y aumenta la eficiencia operativa.
Soluciones para la concentración de minerales en acción
Las operaciones mineras dependen de la estabilidad y el desempeño de sus sistemas de concentración de minerales. La aplicación de automatización y control avanzados, medición precisa de sólidos y tecnología de válvulas duradera ayudan a mantener la consistencia, reducir la variabilidad y mejorar la toma de decisiones operativas.
Mejore el rendimiento con el control avanzado de fresado
Optimice las operaciones de trituración y fresado con sistemas de control avanzados que ajustan los parámetros en tiempo real para maximizar el rendimiento y la eficiencia energética. La monitorización continua ayuda a proteger los equipos críticos al detectar tempranamente condiciones anómalas, reducir el desgaste y minimizar el tiempo de inactividad no planificado, garantizando un rendimiento uniforme y una vida útil prolongada del activo.
Monitorización de molinos de combarse y de bola
Monitorice continuamente las condiciones del fresado para optimizar la carga y el rendimiento.
Soluciones de medición inalámbrica para molinos de combarse y de bola
Mejore el acceso a los datos en entornos difíciles con transmisores inalámbricos.
Válvulas de compuerta de guillotina Clarkson™
Aislamiento de lodo confiable diseñado para un servicio de descarga de fresado de trabajo pesado
Grupos comerciales en concentración de minerales
La experiencia multifuncional permite adoptar soluciones integradas y escalables en todas las etapas de la concentración del mineral. Desde sistemas de control fundamentales hasta diagnóstico avanzado y control de caudal de precisión, cada grupo comercial ofrece tecnologías que ayudan a mejorar la productividad y reducir los riesgos operativos.
Instrumentación de medición
Preguntas frecuentes (FAQ)
Obtenga más información sobre los aspectos clave de la concentración de minerales, incluyendo la optimización del proceso, la confiabilidad de los equipos y las mejoras en la eficiencia. Estas preguntas frecuentes proporcionan claridad sobre las mejores prácticas y lo ayudan a mejorar las tasas de recuperación mientras minimiza los costos operacionales.
Las mineros pueden lograr mejores tiempos de actividad al implementar soluciones de monitorización de las condiciones para molinos de SAG/bola y rodillos de trituración de alta presión.
Los mineros pueden aumentar su rendimiento y eficiencia aplicando control de procesos avanzados en sus circuitos de trituración.
El control cuadrático integrado (IQC) es un método más reciente de control de lazo cerrado y su uso está creciendo rápidamente para aplicaciones de procesamiento de minerales. El IQC puede aplicarse a muchos procesos, pero ha sido particularmente beneficioso en la optimización de la flotación.
El control cuadrático integrado (IQC) es un método más reciente de control de lazo cerrado y su uso está creciendo rápidamente para aplicaciones de procesamiento de minerales. El IQC puede aplicarse en muchos procesos, pero quizás el mayor beneficio de sostenibilidad ocurre cuando se usa para mejorar el funcionamiento de las fábricas de combarse, ya que estas generalmente consumen cantidades considerables de energía.