Transforme el petróleo y el gas de la fase upstream con soluciones impulsadas por IA para la exploración, la perforación y la optimización de la producción
Las operaciones de petróleo y gas en la fase upstream son cada vez más complejas e intensivas en capital, lo que exige a los operadores maximizar la recuperación de hidrocarburos mientras mantienen un estricto control de los costes, los riesgos y la seguridad. La ingeniería moderna del subsuelo depende hoy de la integración fluida de los datos de exploración, la ejecución de la perforación, la gestión del yacimiento y la optimización de la producción, habilitada por la automatización avanzada y la inteligencia impulsada por la IA.
Emerson ofrece una cartera integrada de soluciones digitales de automatización, medición e inteligencia artificial que conectan la cadena de valor de la fase upstream desde el yacimiento hasta la superficie. Al unificar los datos de campo en tiempo real con análisis avanzados y computación en el borde (edge computing), Emerson proporciona capacidades de análisis predictivo, optimización automatizada y una toma de decisiones más ágil, lo que ayuda a los operadores a reducir la incertidumbre, minimizar el tiempo improductivo y maximizar el valor de los activos a lo largo de todo el ciclo de vida del yacimiento.
Exploración de petróleo y gas
Mejore la caracterización del yacimiento, reduzca la incertidumbre y acelere su desarrollo mediante la geociencia integrada, la ingeniería del subsuelo y los flujos de trabajo habilitados por la IA.
Acelere el descubrimiento y reduzca la incertidumbre con información del subsuelo impulsada por IA, flujos de trabajo geocientíficos integrados y decisiones de exploración más inteligentes.
Exploración de petróleo y gas
Emerson ofrece las tecnologías y la experiencia que los operadores necesitan para superar la incertidumbre, mejorar la comprensión del yacimiento y poner los recursos en línea con mayor rapidez.
Avance en la ingeniería del subsuelo y la gestión de yacimientos
Las herramientas de modelado impulsadas por IA de Emerson integran datos sísmicos y registros de pozos en modelos dinámicos de yacimientos en 3D, lo que permite a los operadores reducir la incertidumbre, optimizar la ubicación de los pozos y actualizar continuamente los modelos de yacimientos en tiempo real a medida que ingresan datos de producción.
AspenTech Subsurface Intelligence™ (ASI)
Plataforma impulsada por IA que integra datos sísmicos, de registro de pozos y de producción en una información unificada del subsuelo, lo que permite tomar decisiones de exploración y desarrollo más rápidas y con mayor confianza.
Aspen Geológica
Software de interpretación petrofísica y análisis de registros de pozos, líder en la industria, que transforma los datos sin procesar del pozo en inteligencia procesable para yacimientos, lo que acelera la evaluación de campo y reduce la incertidumbre geológica.
Aspen RMS®
Sistema avanzado de modelado de yacimientos que crea modelos geológicos en 3D de alta resolución, con la integración de datos sísmicos y de pozos, lo que ayuda a los operadores a optimizar la colocación de los pozos y mejorar la planificación de la recuperación.
Producción de petróleo y gas
Obtenga información especializada sobre la optimización de la producción de petróleo y gas, la mejora de las tasas de recuperación y el mantenimiento de la seguridad en las operaciones de la fase upstream.
Soluciones para la producción de petróleo y gas
Emerson proporciona la arquitectura de automatización avanzada, la instrumentación de precisión y el software de control en tiempo real necesarios para transformar los flujos de trabajo de producción de petróleo y gas, tanto convencionales como no convencionales.
Optimización del caudal desde el cabezal del pozo hasta las instalaciones de procesamiento
Ya sea en tierra o en alta mar, la producción eficiente de la fase upstream, ya sea convencional o no convencional, depende de un flujo estable y optimizado de hidrocarburos desde el yacimiento hasta la superficie. Emerson estabiliza la producción de la fase upstream, desde el yacimiento hasta la superficie, mediante un control de válvulas reguladoras de precisión, medición avanzada del caudal y caudalímetros multifásicos que permiten detectar a tiempo cambios como la penetración del agua. Al combinarse con el edge computing y la conectividad inalámbrica, los operadores obtienen visibilidad en tiempo real de los activos remotos, lo que reduce las inspecciones manuales y mantiene todos los yacimientos en funcionamiento de forma fiable.
DeltaV™ SaaS SCADA
Software SCADA nativo en la nube para la monitorización y el control remotos, seguros y en tiempo real, de los activos de la fase upstream desde cualquier lugar, sin necesidad de servidores in situ y con ciberseguridad de nivel empresarial incorporada.
Aplicaciones de software para las RTU ControlWave™, la ROC800 Serie RTU y el FloBoss™ 107/107E Flow Manager.
Un conjunto configurable de aplicaciones de control y optimización basadas en menús que abarcan la optimización de pozos, la gestión de inyección y la medición de gas, y maximizan el rendimiento de la producción sin necesidad de programación personalizada.
Caudalímetros multifásicos Roxar™ 2600
Medidor para montaje en línea, de eficacia comprobada en el campo, que ofrece mediciones trifásicas en tiempo real de petróleo, agua y gas en todos los tipos y condiciones de pozos, lo que permite una asignación precisa de la producción y una detección temprana de cambios en los fluidos.
Medios de comunicación, casos de estudio e historias de éxito
Vea cómo los operadores resuelven desafíos en la fase upstream mediante tecnologías avanzadas.
Explore cómo los productores de todo el mundo aprovechan soluciones de automatización, medición y control para mejorar la seguridad, reducir las emisiones y aumentar la producción en entornos complejos de la fase upstream. Desde operaciones de shale hasta plataformas en alta mar, estos casos de estudio y videos resaltan resultados comprobados y la innovación en acción.
Explore las soluciones construidas para la exploración y la producción
Desde el desarrollo de yacimientos y las operaciones de perforación hasta la optimización de la producción y la fiabilidad de los activos, las unidades de negocio de Emerson proporcionan las tecnologías y la experiencia necesarias para mejorar el rendimiento, aumentar el tiempo productivo, incrementar la seguridad y maximizar la recuperación en las operaciones upstream.
AspenTech
Sistemas de automatización
Automatización discreta
Instrumentación de medición

Prueba y medición
Preguntas frecuentes (FAQ)
Obtenga más información sobre cómo Emerson respalda las operaciones de exploración, perforación y producción con soluciones de automatización, medición y control diseñadas para las fases upstream del petróleo y el gas.
La exploración de petróleo y gas es el proceso de identificar y evaluar posibles reservas subterráneas de hidrocarburos. Por lo general, involucra varias etapas, entre ellas estudios geológicos para comprender la estructura de la cuenca y de las formaciones rocosas. Estudios geofísicos, como la imagen sísmica, para cartografiar las características del subsuelo; evaluación de prospectos para determinar la probabilidad de encontrar recursos comercialmente viables; y perforación exploratoria para confirmar la presencia de petróleo o gas. Si tiene éxito, la exploración continúa con la evaluación y la planificación del desarrollo.
Un modelo de yacimiento es una representación digital de un yacimiento subterráneo de petróleo o gas. Integra datos geológicos, geofísicos y petrofísicos para describir la estructura, las propiedades y la distribución de los fluidos en el yacimiento. Los modelos de yacimiento se utilizan para comprender mejor cómo se almacenan los hidrocarburos y cómo pueden extraerse de manera eficiente.
El modelado y la simulación de yacimientos están estrechamente relacionados, pero tienen diferentes propósitos: el modelado de yacimientos se enfoca en construir una representación estática del yacimiento, que incluye su geometría, las propiedades de la roca y la distribución de los fluidos. La simulación del yacimiento utiliza ese modelo para predecir dinámicamente cómo fluirán los fluidos (petróleo, gas y agua) a lo largo del tiempo en distintos escenarios de producción. En resumen, el modelado define el yacimiento, mientras que la simulación predice su comportamiento durante la producción.
Los operadores usan válvulas reguladoras de precisión y tecnologías avanzadas de medición de caudal para mantener la presión estable y evitar daños al equipo. Los caudalímetros multifásicos proporcionan datos continuos en tiempo real sobre las corrientes de petróleo, gas y agua sin necesidad de separación física, lo que permite ajustes más rápidos y fundamentados.
Después de la extracción, la mezcla de hidrocarburos ingresa a los separadores, donde el petróleo, el agua y el gas se separan en distintas capas. La medición precisa del nivel y la interfase garantiza que cada fase esté correctamente separada, de modo que se evita el arrastre de líquido a las tuberías de gas o el pasaje de gas a las corrientes de líquido, lo cual puede dañar el equipo y reducir la calidad del producto.
En las estrategias de mantenimiento predictivo se utilizan datos en tiempo real provenientes de monitores de vibración, sensores acústicos y detectores de corrosión para identificar señales de advertencia tempranas de desgaste o falla del equipo. Esto permite programar el mantenimiento durante paradas planificadas en lugar de responder a averías inesperadas.