Optimización del almacenamiento de energía

Sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS)

Aproveche todo el potencial de sus sistemas de almacenamiento de energía en baterías con soluciones de gestión avanzadas. Nuestras tecnologías proporcionan información y control en tiempo real, lo que permite una utilización eficiente de la energía, el ahorro de costes y una mayor fiabilidad.

Woman Futuristic Interface Screen
Control integral de gestión de baterías

Optimización del almacenamiento de energía para sistemas de alimentación modernos

Mejora del desempeño y la rentabilidad mediante un sistema de gestión energética inteligente

En el panorama energético dinámico actual, resulta crucial una gestión eficaz del almacenamiento en baterías. Nuestras soluciones ofrecen sistemas de gestión energética (EMS) escalables y comprobados en el campo que proporcionan una visibilidad operativa óptima, lo que permite una mejor toma de decisiones y mayores ingresos. Ya sea para sistemas de baterías independientes o para aplicaciones híbridas, nuestra tecnología garantiza un desempeño, seguridad y economía óptimos.

Entrega de beneficios tangibles

Soluciones de sistema de gestión energética en baterías en acción

Nuestros sistemas de gestión energética para baterías se implementan en diversas aplicaciones y ofrecen ventajas como el arbitraje de energía, la nivelación de carga y los servicios de red. Al integrar estrategias de control avanzadas, ayudamos a los operadores a maximizar los ingresos, garantizar la fiabilidad del sistema y respaldar los objetivos de energía sostenible.

Optimización de los ciclos de carga y descarga

image

Optimice el arbitraje energético y maximice los ingresos al programar automáticamente su sistema de almacenamiento de energía en baterías para que se cargue durante períodos de bajo costo y se descargue en los de precios altos. Mediante algoritmos avanzados y datos en tiempo real, nuestro sistema prevé cambios de precio y garantiza una gestión óptima de la energía. Disfrute de la integración sin problemas, supervise el desempeño y personalice las configuraciones a través de nuestra interfaz fácil de usar para lograr un almacenamiento de energía y un comercio eficientes.

Optimización del almacenamiento de energía para la fiabilidad de la red

Preguntas frecuentes (FAQ)

El sistema de gestión energética para sistemas de almacenamiento de energía en baterías es esencial para el funcionamiento eficiente y la integración del almacenamiento de energía en sistemas de energía renovable. Las preguntas frecuentes a continuación abordan cuestiones clave sobre cómo se brinda apoyo a los esfuerzos de transición energética mediante la mejora del rendimiento de la batería, la extensión de la vida útil del sistema y el equilibrio de la red en tiempo real.

Un sistema de gestión energética en baterías es un sistema de control que monitoriza, gestiona y optimiza el desempeño de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en aplicaciones eléctricas renovables e híbridas, mediante la gestión de todos los componentes eléctricos que forman un BESS, incluidos los sistemas de gestión de baterías, los sistemas de conversión de energía, los equipos de respaldo, y más.

Un sistema de gestión energética garantiza un desempeño óptimo del BESS, evita la descarga excesiva o la descarga profunda, respalda la estabilidad de la red y ayuda a integrar fuentes renovables intermitentes, como la solar y la eólica.

Recopila datos en tiempo real sobre la temperatura de la batería, los niveles de carga, el voltaje y la corriente. A partir de estos datos, gestiona los ciclos de carga, equilibra las baterías y protege al sistema frente a fallos. Además, puede incorporar análisis predictivo y la monitorización de datos en tiempo real para optimizar los procesos de toma de decisiones, mantener el estado del sistema y mejorar la fiabilidad y la sostenibilidad energéticas.

Por lo general, las plataformas de BEMS admiten baterías de iones de litio, de plomo-ácido, de caudal y otras baterías de química avanzada que se utilizan en sistemas de escala de servicios generales o de energía distribuida.

El BEMS permite que los sistemas de almacenamiento de energía participen en la respuesta a la demanda, en el afeitado de los picos, en la regulación de frecuencia y en la alimentación de reserva durante los apagones de la red.

Sí, las soluciones avanzadas de BEMS son modulares y escalables, lo que permite integrar de forma continua capacidad adicional de baterías o de activos renovables.