Fallback image

La tecnología emergente permite tomar decisiones informadas

Gemelo digital
Este simulador de alta fidelidad conocido como “gemelo digital” se ejecuta en paralelo con el sistema de control real y posibilita comprobaciones avanzadas para garantizar que ningún cambio afecte el suministro eléctrico. Más información

Un componente crucial de la innovación es intentar algo nuevo para determinar si un enfoque diferente es la solución que proporcionará resultados revolucionarios. Pero no hay lugar para el error en las empresas de energía que suministran electricidad a la red, lo que vuelve la innovación una propuesta más compleja.

Emerson proporciona una nueva tecnología de plataforma virtual que permite a las empresas probar cualquier ajuste propuesto a las operaciones sin ningún riesgo y en tiempo real, antes de que se aplique a la planta verdadera. Mediante esta plataforma integrada de control y simulación industrial, Emerson puede crear una réplica digital exacta de la planta activa. Este simulador de alta fidelidad conocido como “gemelo digital” se ejecuta en paralelo con el sistema de control real y posibilita comprobaciones avanzadas para garantizar que ningún cambio afecte el suministro eléctrico. 

Tecnología de vanguardia

La tecnología de gemelos digitales no se utiliza solamente para probar un producto o componente. Los gemelos digitales pueden analizar y simular las condiciones del mundo real y responder a los cambios operativos, usando para ello los datos que obtienen acerca de la manera en que operan y responden al ambiente las partes de un sistema, apoyados por los datos que les proporcionan los sensores en el mundo físico. El gemelo digital actúa esencialmente como un sustituto de la combinación real de expertos y el monitoreo de dispositivos y controladores tales como los sensores.

Las capacidades de la tecnología de gemelo digital son amplias y Gartner las identifica como una de las mejores tecnologías para que las industrias avancen rápidamente en un mundo posterior a la pandemia.

Transformar una industria

Esta simulación avanzada se puede aprovechar en la escala más grande y compleja, trabajando en tiempo real para abordar los impactos potenciales en las operaciones industriales y de fabricación a gran escala. La tecnología de última generación ya está teniendo un impacto en el sector de energía.

La necesidad de realizar pruebas virtuales en tiempo real es mayor que nunca. La demanda de electricidad global está aumentando más rápido que la población, de acuerdo con la Administración de la Información sobre la Energía de los Estados Unidos. Este crecimiento de la demanda, que ejerce una mayor presión sobre la generación confiable, acompañará el cambio hacia las fuentes de energía renovable, que se procesan de manera diferente a las tradicionales.

Si bien la tendencia hacia las energías renovables ofrece una diversidad de recursos energéticos a largo plazo, el “ciclo combinado” de las plantas tradicionales, que implica operar fuentes de energía de combustible fósil, apagándolas y encendiéndolas repetidamente, aumenta la tensión en los equipos, los costos de mantenimiento y el riesgo de cortes de energía no planificados.

La tecnología de gemelo digital permite que las empresas prueben métodos para combinar estas fuentes de energía de manera más efectiva sin poner en riesgo su operación. Y, gracias a otras tecnologías de Emerson tales como reconocimiento de patrones, Pervasive Sensing™ y otras herramientas analíticas, los clientes tendrán a su disposición la última serie de recursos para poder alcanzar su más alto nivel de rendimiento.

Gracias a nuestra tecnología de gemelo digital, nuestros clientes trascienden sus operaciones actuales, y trabajan en el presente y el futuro para maximizar la eficiencia y la seguridad.

Obtenga más información sobre cómo nuestra tecnología de gemelo digital está ayudando a las industrias que atendemos.