Rethinking the cloud to enable enterprise operations and engineering

Repensar la nube para habilitar la ingeniería y las operaciones empresariales

Mariana Dionisio, directora de Marketing de Productos DeltaV, explica cómo las soluciones avanzadas de software alojadas en la nube permiten a las organizaciones lograr eficiencia en los proyectos de ingeniería y en las operaciones, lo que se traduce en procesos optimizados y menores costes. 

En la última década, la nube se ha convertido en sinónimo de almacenamiento de datos a gran escala, distribución de software y, en los últimos tiempos, de intentos de “análisis de big data”. Ahora, gracias a la mayor capacidad de respuesta en las comunicaciones de la red, la innovación de software y el rediseño de los flujos de trabajo organizacionales, así como la mayor confianza después de años de uso confiable en la TI, la nube se está convirtiendo en una parte integral en tiempo real de las estrategias de flujo de trabajo de los fabricantes, desde la gestión de proyectos de capital hasta las operaciones de fabricación diarias. 

Los silos de datos limitan las mejoras operativas 
Las organizaciones están interesadas en obtener valor adicional de los sistemas operativos más allá de limitarse a controlar la producción. Las inversiones en sistemas, sensores y elementos de control han ayudado a optimizar las tareas y a ajustar el desempeño de la planta. Sin embargo, se pueden obtener mayores beneficios gracias a la optimización multidimensional. Por ejemplo, los datos de fiabilidad de los equipos pueden combinarse con los datos del proceso de producción para comprender su impacto mutuo. Sin embargo, los sistemas de tecnología en la planta y sus datos se encuentran a menudo en silos por función, por lo que resulta difícil aprovechar la base de datos del proceso para mejorar la confiabilidad y viceversa. Del mismo modo, los datos de desempeño detallados a nivel de activo o de unidad de una planta han tenido visibilidad limitada debido a los recursos de ingeniería central u otras instalaciones. Esto limita la oportunidad de modelar los mejores comportamientos en su clase desde una planta y de extenderlos a otras. 

Hacer realidad las operaciones empresariales 
Para maximizar el desempeño en muchas instalaciones, es esencial establecer prácticas recomendadas mediante la comparación de datos críticos de actividad y operaciones a escala empresarial. Las estrategias de control y activos que ofrecen el mejor desempeño de la empresa podrían modelarse para otras instalaciones si hubiera una visión integrada con herramientas para comparar diferentes operaciones y comprender los comportamientos que marcan la diferencia.   

Las soluciones en la nube, que permiten gestionar y analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, son ideales para identificar tendencias de fiabilidad de los equipos, por ejemplo. Esto permite identificar y resolver fallos de maquinaria antes de que afecten la disponibilidad de la planta. Emerson estima que en algunas industrias, cada aumento del 1 % en la disponibilidad se puede traducir en un margen de utilidad adicional de aproximadamente USD 8,4 millones por año. 

La integración de potentes sistemas informáticos basados en la nube está transformando la forma de operar de las organizaciones. Tener datos y sistemas disponibles de forma segura en la nube permite que los expertos autorizados de cualquier lugar participen en la mejora del desempeño. La optimización de los flujos de trabajo es clave para conseguir mayor eficiencia, mejor calidad del producto, mayor seguridad y sostenibilidad y reducción de los costes. Estos son algunos ejemplos de soluciones específicas de operaciones empresariales: 

  • El software DeltaV™ Workflow Management de Emerson simplifica la elaboración y gestión de recetas para la producción de ciencias de la vida, en especial en medicamentos y productos terapéuticos avanzados más complejos y métodos emergentes basados en células. Esto elimina la dependencia del papel y acelera la producción de medicamentos y vacunas. 
  • Las plataformas de gestión del ciclo de vida útil basadas en la nube, como la experiencia digital Guardian™ de Emerson, ofrecen una gestión centralizada de todos los sistemas de control, automatización y gestión de activos, lo que optimiza el desempeño y el sistema de salud. 
  • El software de monitorización de la condición basado en la nube, como AMS Machine Works, proporciona a los especialistas en confiabilidad central visibilidad del estado de los activos críticos, como bombas, motores, turbinas, generadores y compresores. Esto permite identificar rápidamente los fallos, lo que ayuda a minimizar el tiempo de inactividad no planificada y aumentar la disponibilidad. 
  • Los especialistas en instrumentación de campo central pueden monitorizar una flota distribuida de aplicaciones de medición de forma remota desde múltiples ubicaciones, sin necesidad de acceso a DCS. Esto proporciona una valiosa perspectiva sobre el desempeño de los activos y aumenta la eficiencia del operador. 

Para los sistemas basados en la nube, el modelo de utilización del software como servicio (SaaS), de eficacia comprobada, permite a los usuarios finales adoptar nuevas soluciones sin tener que mantener una infraestructura de TI, como servidores, software, seguridad del sistema y actualizaciones. Los equipos pueden concentrarse en sus principales competencias de fabricación en lugar de ocuparse del mantenimiento y la actualización de sistemas de TI complejos. 

Conquistar la complejidad del proyecto 
La escala y la complejidad de los proyectos de automatización de fabricación modernos convierten la utilización de datos en un desafío. Las instalaciones nuevas rara vez se “arman” in situ, ya que suelen construirse de forma modular. Por el contrario, docenas de proveedores trabajan de manera independiente en una parte de la tecnología del proceso y luego lo integran todo para el montaje del proyecto. Mantener esta matriz de proveedores de paquetes de tecnología, empresas de ingeniería y equipos de servicio de proyectos sincronizados con un plan de diseño e ingeniería común y a menudo cambiante es un desafío extraordinario que históricamente se traduce en errores y retrasos debidos a problemas de gestión de versión o pruebas inadecuadas de los componentes de los lugares de proyectos remotos. Durante décadas, los equipos de proyecto han tenido el desafío de mantener una única fuente de la documentación de diseño e ingeniería. 

Para afrontar estos desafíos, las plataformas de ingeniería y gestión de proyectos basadas en la nube facilitan la comunicación y la colaboración sin contratiempos entre equipos, proveedores y clientes de todo el mundo, lo que favorece un entorno de ingeniería más conectado y ágil. La nube proporciona una combinación de personas y activos distribuidos, junto con soluciones de software sofisticadas que mejoran la eficiencia de la ingeniería. Aquí hay algunos ejemplos: 

  • Emerson aprovecha la nube para mejorar la ingeniería de proyectos, adaptarse a los cambios más recientes, facilitar el intercambio de datos entre todas las disciplinas y garantizar la seguridad por diseño. Esto permite que los equipos de ingeniería multidisciplinarios colaboren de manera más efectiva en todo el ciclo de vida útil de un proyecto, lo que proporciona una única fuente para el diseño y la configuración de E/S, la programación y la documentación de diseño de todos los proyectos, la gestión de versiones confiables, la gestión integrada de FAT y pruebas, y la configuración y gestión de secuencias simuladas. 
  • A medida que los equipos de proyecto evolucionan hacia la verificación de la configuración del sistema y del proceso, incluso de forma remota, surge la oportunidad para los operadores e ingenieros de conectarse a réplicas simuladas de sus sistemas de control, gestionados y mantenidos por un tercero, desde cualquier lugar a través de una interfaz web segura, con lo que se reducen los costes asociados con el equipo físico in situ. El software como DeltaV Simulation Cloud de Emerson crea un gemelo digital integral que respalda el desarrollo de la estrategia de control y las pruebas, la capacitación del operador y la evaluación de la competencia. 
  • Para los equipos de proyecto distribuidos, incluidos los proveedores desconectados en forma inherente que trabajan en partes de un paquete de activos, Remote Virtual Office de Emerson permite a todas las partes interesadas acceder a archivos, participar en los debates y compartir sus conocimientos a lo largo del ciclo de vida útil del proyecto. Esto comprime los programas de proyectos y reduce los costes generales. 
  • En los proyectos de migración, todo el historial, las configuraciones y la estrategia de control operativo de un sistema existente, probablemente obsoleto, deben transferirse a una nueva plataforma. Esto puede resultar aún más difícil que construir un nuevo sistema. El software DeltaV Revamp basado en la nube de Emerson aborda este desafío mediante el empleo de IA. Utiliza una base de datos completa de proyectos anteriores del sistema de control de Emerson para emparejar automáticamente y convertir hasta el 70 % de las configuraciones obsoletas. Al eliminar los flujos de trabajo manuales, la solución ahorra mucho tiempo, reduce riesgos y errores y reduce los costes hasta en un 15 %. 

Resumen 
A lo largo del ciclo de vida útil de una planta, desde el proyecto hasta las operaciones, la nube transforma la manera en que los equipos colaboran, la ejecución de los flujos de trabajo y la optimización del desempeño. Permite que los equipos de proyecto remotos y desconectados operen como un solo equipo integrado, y que las instalaciones distribuidas compartan y repitan los mejores comportamientos para mejorar el desempeño de todos los activos. 

Conozca todo sobre Boundless AutomationSM en Innovaciones en la automatización.