advance-automation-power-industry-optimized
Transformación digital

Datos ilimitados, operaciones de energía sin límites 

Por qué la automatización centrada en los datos es importante para las redes eléctricas modernas

En medio de una transformación sin precedentes en el sector energético mundial, las empresas de servicios generales se enfrentan a tres desafíos urgentes: la transición hacia las energías renovables, la modernización de la infraestructura obsoleta y el compromiso de seguir proporcionando energía asequible y fiable. 

La arquitectura de automatización de última generación de Emerson está diseñada específicamente para eliminar los silos de datos y crear un entorno informático industrial moderno y preparado para el futuro que optimice las operaciones en las etapas de generación, almacenamiento y distribución. Su plataforma de automatización Ovation 4.0, una arquitectura definida por software diseñada para unificar los datos de fiabilidad, seguridad, producción y sostenibilidad, desde el campo inteligente hasta el borde y la empresa. Esta integración permite a las empresas de servicios generales optimizar sus operaciones y adaptarse con confianza a los rápidos cambios del mercado.

 

Un movimiento hacia el Edge

El cambio hacia recursos de energía más distribuidos (DER) está impulsando algunos de los mayores cambios en el sector de energía. Estos recursos incluyen plantas de ciclo combinado, parques eólicos, plantas hidráulicas, paneles solares, almacenamiento de baterías, microrredes y estaciones de carga para vehículos eléctricos. Los servicios generales con esta compleja cartera de productos de energía pueden confiar en el ecosistema Edge de la red Ovation 4.0 para administrar un flujo eléctrico bidireccional y en tiempo real y entregar datos distribuidos en toda su red.  

Además, los controladores Edge de red proporcionan una perspectiva más granular de la red mediante entornos informáticos localizados de alta velocidad en los DER, lo que pone a disposición de los operadores datos de valor de manera segura para mejorar la gestión de la carga y la demanda. 

 

Capacidades remotas aumentadas 

Frente a las jubilaciones masivas y la escasez de trabajadores, las empresas dependen cada vez más de los centros de operaciones remotos para centralizar el conocimiento y aprovechar las economías de escala. Las operaciones centralizadas permiten a las empresas de servicios generales y compañías generadoras hacer más con menos, aumentando la flexibilidad operativa y reduciendo los costes. Por ejemplo, los expertos pueden analizar datos para determinar los efectos a largo plazo del funcionamiento y la degradación de los equipos, ya sea en un solo activo o en una flota, y así predecir y mitigar los fallos mucho antes de que se conviertan en problemas costosos.  

La monitorización remota es aún más crítica para los generadores de energía renovable y los lugares de almacenamiento de baterías de hoy en día, que generalmente requieren una intervención mínima del usuario y suelen estar distribuidos en amplias áreas. Los equipos pueden monitorizar estas operaciones desde un lugar central y, según sea necesario, enviar personal. 

Emerson ha aprovechado décadas de experiencia en la producción de energía para desarrollar un conjunto completo de tecnologías de machine learning y de reconocimiento de patrones avanzados para la monitorización y el control remotos. Nuestro nuevo marco de inteligencia y software analítico Ovation aprovecha los motores de machine learning y el software Mtell® de AspenTech para aprender automáticamente las operaciones normales y anormales de los activos, mejorando continuamente el mantenimiento predictivo. 

 

IA industrial: de las operaciones reactivas a las predictivas

El desafiante panorama energético actual requiere más estrategias predictivas que reactivas, y en ese contexto el análisis avanzado desempeña un papel fundamental. El entorno informático moderno y preparado para el futuro de la plataforma de automatización Ovation 4.0 permitirá a Emerson ofrecer IA generativa (GenAI) transformadora que puede extraer con confianza conjuntos de datos grandes y complejos y aprovechar el poder del análisis avanzado para informar decisiones, facultar a la fuerza laboral y optimizar las operaciones. 

Emerson está entusiasmado con las nuevas capacidades de GenAI y su capacidad para capacitar a la fuerza laboral del futuro, permitiéndoles tomar decisiones más rápidas, seguras y efectivas en todas sus  operaciones. LA IA está preparada para formar las bases de muchas innovaciones que se encuentran en el horizonte en software industrial, que incluyen: 

  • Operaciones remotas: en los centros de control centralizados que monitorizan múltiples activos, la IA trabajará en conjunto con los operadores como guardianes autónomos que proporcionan orientación prescriptiva para ayudar con el procesamiento de la información y el apoyo a la toma de decisiones.
  • Operaciones fiables y continuas: los asistentes de GenAI predecirán los requisitos de mantenimiento, ayudando a los equipos operativos a mitigar el impacto de los problemas comunes de fiabilidad, como sensores defectuosos, desgaste mecánico, fluctuaciones de temperatura y desviaciones de presión. Además, la simulación del gemelo digital en tiempo real, junto con los modelos de IA entrenados con datos históricos de operaciones y mantenimiento específicos de la planta, reconocerá condiciones anómalas para identificar cómo y por qué los procesos se desvían de las operaciones de referencia.  
  • Optimización de la red; gracias al mantenimiento predictivo asistido por IA, las plataformas de control ofrecerán conciencia situacional avanzada para mejorar la toma de decisiones de los operadores, desde la producción hasta la entrega de energía, lo que resultará en una mayor estabilidad de la red.
  • Seguridad:se usarán modelos robustos de IA como herramienta para aumentar la ciberseguridad mediante una mejora en la detección de amenazas, la automatización de respuestas, la gestión de vulnerabilidades y los protocolos de seguridad generales. 

En el entorno actual, liberar y democratizar efectivamente los datos en todas las funciones es fundamental para impulsar la eficiencia operativa, mejorar la fiabilidad y resiliencia de la red, cumplir con los objetivos de descarbonización y aprovechar nuevas tecnologías como la IA. Las oportunidades para una mejor gestión de datos y el impacto que pueden generar son ilimitados.  

A medida que la industria avanza hacia un futuro digital, nos enorgullece liderar el camino, estar donde están nuestros clientes y crear programas de modernización que no requieren cortar ni reemplazar. Siempre que los clientes estén listos, estamos aquí para ayudar a simplificar la modernización mediante un recorrido por la arquitectura abierta hacia sistemas de control más eficientes que pongan a trabajar los datos.