Fallback image
Gestión durante el ciclo de vida útil

Por qué es fundamental integrar la monitorización de procesos en tiempo real  

Cada día, millones de millas de tuberías transportan hidrocarburos, tales como el petróleo crudo o el gas natural, desde el yacimiento hasta la refinería y luego, en última instancia, a los consumidores. Las tuberías recorren la naturaleza virgen y las ciudades ajetreadas, atravesando el paisaje sin ser vistas y proporcionando el método más seguro y eficiente de transporte de hidrocarburos del mundo actual.

Con cerca de dos millones y medio de millas de tuberías solo en los Estados Unidos, las preocupaciones sobre la integridad y la seguridad de esta red aumentan. De hecho, la mitad de esas tuberías tienen al menos 50 años. Sin embargo, con el enfoque de Emerson para la gestión de la integridad de las tuberías, las opciones para la prevención de fugas nunca han sido mejores.

 

Aprovechar los dispositivos inteligentes de Emerson

Los dispositivos de detección de Emerson se instalan a lo largo de la tubería para recopilar datos de forma continua, a fin de obtener una visión más clara de lo que ocurre en su interior. Estos dispositivos inteligentes, junto con una serie de aplicaciones de software para la integridad de las tuberías y la gestión operativa, y herramientas informáticas integradas de análisis de riesgo, permiten que las empresas de energía monitoricen los posibles puntos débiles en las tuberías, lo que se traduce en una inversión dirigida a las áreas de mayor riesgo.

Por ejemplo, la tecnología de vanguardia de Emerson puede detectar la corrosión y la tasa de desgaste en la pared de una tubería. Esto brinda un tiempo crucial y ofrece a los ingenieros información a pedido sobre las acciones de mantenimiento preventivo que deben realizar. Mientras tanto, los sistemas de control de Emerson proporcionan soluciones inmediatas, como la reducción de la tasa de caudal para disminuir la presión en la tubería y las posibilidades de que se presente un problema. Esta combinación de información en tiempo real y software y servicios de soporte de decisiones mejora la eficiencia operativa, la rentabilidad comercial y la seguridad en todo el oleoducto y el gasoducto.

 

Detección avanzada de pérdidas

Si bien la tecnología de las tuberías ha avanzado drásticamente, ninguna tubería es perfecta. En lo que atañe a las pérdidas en las tuberías, la diferencia entre identificar una fuga en 10 minutos o en 10 horas es la diferencia entre un problema de solución rápida y un desastre que llega a las noticias. Es una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera.

Emerson cuenta con la tecnología de detección de fugas más avanzada, lo que permite identificar y localizarla con precisión en el improbable caso de que se produzca una fuga, y adoptar medidas correctivas inmediatas para reducir el impacto. Esta tecnología proporciona un modelado temporal de tuberías en tiempo real, una herramienta invaluable para operadores de tuberías en todo el mundo, al aprovechar una variedad de datos.

Nuestra tecnología es fundamental para ayudar a las empresas a prevenir problemas que antes no podían, y luego abordar los que surjan más rápido que nunca. Pero, lo que es más importante, permite evitar que las filtraciones sucedan.

En Emerson, vemos la protección de nuestro medio ambiente como algo más que una fantasía. Gracias a nuestras innovaciones en la gestión de la integridad de las tuberías, esto es una realidad a nivel global.

Obtenga más información sobre cómo puede mantener la integridad de sus tuberías en cada etapa con nuestras soluciones de automatización para petróleo y gas.