La nueva solución edge de Emerson democratiza los datos operativos para una transformación digital más rápida
El entorno DeltaV™ Edge de Emerson, una solución segura por diseño, maximiza la accesibilidad de los datos DeltaV contextualizados en toda la empresa para impulsar conocimientos operativos más profundos.;Imágenes de alta resolución
El entorno DeltaV Edge proporciona un sandbox para implementar y ejecutar aplicaciones con un acceso fácil, seguro y contextualizado a los datos
AUSTIN, Texas (9 de noviembre de 2023): El líder mundial en tecnología y software Emerson lanzó DeltaV™ Edge Environment, una solución de software integrada y primera en su clase que amplía las capacidades de la plataforma de automatización DeltaV en evolución para proporcionar un sandbox de tecnología operativa (TO) para la manipulación, el análisis y la organización de datos y más. Los equipos pueden implementar y ejecutar aplicaciones para ejecutar motores clave de inteligencia artificial (IA) y análisis cerca de la fuente de datos con una conectividad continua y segura a los datos contextualizados de TO en toda la nube y la empresa. El entorno DeltaV Edge permite a los equipos ofrecer más rápidamente mejoras operativas vinculadas a la productividad, la sostenibilidad y otros objetivos empresariales.
Los datos valiosos de los dispositivos, máquinas y sistemas inteligentes ayudan a hacer posible el análisis en toda la empresa, amplían la visión operativa y alimentan los motores de IA que catalizan la innovación. Sin embargo, los datos de TO suelen quedar atrapados bajo capas de sistemas y redes, lo que añade complejidad y elimina el contexto significativo. El DeltaV Edge Environment amplía los horizontes del sistema de control distribuido (DCS), creando una superautopista de datos segura donde los usuarios pueden compartir sin problemas datos contextualizados directamente con aplicaciones en la nube y empresariales, al tiempo que aprovechan un entorno de ejecución integrado, un entorno de prueba para tareas críticas de innovación como la generación de paneles de control, la ejecución de aplicaciones y el entrenamiento de herramientas de IA.
"Las operaciones y TI dependen cada vez más de los datos del sistema de control para optimizar la producción y aumentar la inteligencia para mejoras de OT, sostenibilidad y otras iniciativas de transformación digital", dijo Claudio Fayad, vicepresidente de tecnología del negocio de sistemas y soluciones de procesos de Emerson. “El entorno DeltaV Edge es el primer paso en la definición del sistema de control del futuro, ampliando el DeltaV DCS con la capacidad de mover los datos y la configuración de forma fácil y segura, mientras que permite a los usuarios impulsar la innovación a medida que ejecutan aplicaciones y los script de forma segura en el DCS”.
El entorno DeltaV Edge ayuda a los equipos de producción a cumplir su necesidad de interactuar de forma más fácil y segura con los datos de automatización y manipularlos en información accionable para dirigir la transformación digital. Un flujo de datos único, cifrado y exclusivo de salida ayuda a los usuarios autorizados a asegurarse de que tienen acceso constante a datos casi en tiempo real sin riesgo de que los usuarios accedan al sistema de control, un riesgo habitual con las soluciones tradicionales diseñadas a medida. Los usuarios pueden ejecutar aplicaciones de visualización, análisis, gestión de alarmas, simulaciones con gemelos digitales y otras necesidades con los datos contextualizados disponibles en el entorno DeltaV Edge. Los equipos de OT sabrán que los abundantes datos que utilizan son una réplica precisa, siempre actualizada y que refleja plenamente las condiciones operativas actuales.
El DeltaV Edge Environment aprovecha protocolos abiertos y comunes como OPC Unified Architecture (OPC UA) para proporcionar datos contextualizados, mientras que las interfaces estándar de programación de aplicaciones como el estilo arquitectónico de transferencia de estado representacional (REST API) y las herramientas de scripting como Python proporcionan el entorno aislado en el que los usuarios pueden diseñar y ejecutar aplicaciones.
Más información en la página web del DeltaV Edge Environment.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.