El software de gestión de activos de Emerson unifica los datos de fiabilidad de los equipos en una plataforma segura, fácil de usar e integrada
AMS Machine Works 1.8 con Machine Health Analyzer AMS 2140. Imagen de alta resolución
La versión 1.8 del AMS Machine Works mejora las herramientas de análisis existentes, como las que ofrecen la tecnología patentada PeakVue™ y PeakVue Plus de Emerson. También presenta nuevas e intuitivas herramientas para la construcción de máquinas, la gestión de usuarios y el control de acceso basado en roles, entre otras. Imagen de alta resolución
La versión 1.8 del AMS Machine Works añade compatibilidad para Machinery Health Analyzer AMS 2140 con una experiencia de usuario y ciberseguridad mejoradas
AUSTIN, Texas (2 de abril de 2025). Emerson, líder mundial en tecnología y software, está ayudando a los equipos de fiabilidad a eliminar los silos de datos y a ampliar sus capacidades con el lanzamiento de AMS Machine Works, versión 1.8. Esta última actualización de software une todos los datos modernos del hardware de monitorización de la condición AMS en una sola plataforma para ayudar a las organizaciones a simplificar la gestión y aumentar la ciberseguridad de sus programas de fiabilidad en un amplio rango de industrias de procesos, incluyendo las de petróleo y gas, química, ciencias de la vida, minería, metales, minerales, agua, energía y servicios generales, papel y celulosa y más.
Un objetivo clave de la visión de Boundless Automation™ de Emerson es permitir el movimiento ininterrumpido de datos contextualizados desde el campo inteligente, a través del Edge y hacia la nube, para ayudar a los equipos a obtener más valor de los datos que ya recopilan. Al incluir todas las herramientas de monitorización de condición AMS de la generación actual en una sola plataforma, AMS Machine Works, en su versión 1.8, contribuirá a esa visión, al ayudar a los equipos de fiabilidad a simplificar el uso de los datos para la toma de decisiones y actividades de mantenimiento eficaces, y a eliminar los silos para hacer que el personal de la planta sea más eficaz y eficiente en sus funciones.
“Los equipos de fiabilidad y mantenimiento de la planta no sufren la escasez de datos, pero a menudo no cuentan con el tiempo o la experiencia para liberar esos datos de una amplia gama de sistemas dispares con el fin de convertirlos en herramientas de automatización críticas que convierten los datos en información práctica”, dijo Erik Lindhjem, vicepresidente y gerente general del área de soluciones de fiabilidad de Emerson. “La versión 1.8 del AMS Machine Works da información completa sobre la condición de la máquina por un único panel intuitivo, lo que facilita a los usuarios de cualquier nivel de experiencia tomar las mejores decisiones”
Los datos de Machinery Health Analyzer AMS 2140 ahora se incorporarán directamente al AMS Machine Works, y los usuarios podrán mantener una única base de datos que combina la recopilación de datos automatizada y manual. Además, una nueva interfaz de usuario y tableros mejorados harán que el software sea más fácil de usar, con la incorporación de la funcionalidad de arrastrar y soltar y menús rediseñados para una navegación más intuitiva.
La versión 1.8 de AMS Machine Works también agrega la capacidad de obtener datos de la condición de activos críticos a través del agente AMS 6500 ATG de Emerson, lo que ayuda a los equipos a integrar sistemas de protección de maquinaria en su plataforma de software de manera más sencilla. Además, se mejoró la gestión de usuarios y licencias, así como los métodos de autenticación modernos para reforzar la ciberseguridad.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.