El nuevo transmisor de presión de Emerson ofrece un mayor desempeño, flexibilidad e información operativa
El transmisor de presión Rosemount™ 4051S ofrece 20 años de garantía y estabilidad, funciones de diagnóstico completas y una mayor facilidad de uso. Imagen de alta resolución
El transmisor de presión Rosemount™ 4051S de Emerson ofrece control en tiempo real en algunas aplicaciones, lo que elimina la necesidad de utilizar un dispositivo independiente, como un controlador lógico programable. Imagen de alta resolución

Rosemount 4051S Pressure Transmitter Overview | Emerson
El transmisor de presión Rosemount™ 4051S está diseñado para ofrecer a los clientes más información, mayor desempeño y mayor flexibilidad. Vínculo al video
El Rosemount 4051S ofrece 20 años de garantía y estabilidad, funciones de diagnóstico completas y una mayor facilidad de uso
SHAKOPEE, Minnesota (23 de octubre de 2025) – Emerson ha anunciado hoy el lanzamiento del transmisor de presión Rosemount™ 4051S, una nueva solución de medición industrial que ofrece la flexibilidad necesaria para hacer frente a los desafíos más exigentes en materia de medición de presión, al tiempo que mejora el desempeño y la información operativa.
Este innovador transmisor de presión permite el control local en tiempo real, lo que elimina la necesidad de utilizar un dispositivo independiente, como un controlador lógico programable. Esta funcionalidad se ofrece mediante dos interruptores de relé, cada uno de los cuales puede configurarse para controlar el encendido y el apagado de bombas, motores y otros equipos. Estos interruptores también pueden generar alertas basadas en la presión, el caudal, el flujo total, el nivel, el volumen o la temperatura del módulo.
“El transmisor de presión Rosemount 4051S está diseñado para ofrecer versatilidad y desempeño excepcionales, lo que ayuda a los clientes a mejorar sus operaciones y ampliar sus capacidades de medición de presión en una amplia gama de aplicaciones industriales”, afirmó Nathan Stokes, vicepresidente de productos de presión de la unidad de Instrumentos de Medición de Emerson.
Diseñado para soportar los procesos más exigentes y los entornos más hostiles, con una garantía de 20 años y una especificación de estabilidad de 20 años, ambas características únicas en el mercado de los transmisores de presión. Su rápido tiempo de respuesta de 40 milisegundos permite utilizar el 4051S en las aplicaciones más exigentes. Una relación de reducción de 800:1, la mejor de su clase, reduce el número de modelos distintos que es necesario mantener en stock, lo que optimiza el inventario.
Los diagnósticos avanzados ofrecen más información, ya que la función de integridad del lazo supervisa continuamente la condición operativa de todo el circuito eléctrico para detectar posibles fallos. La detección de la línea obstruida de impulso avisa al personal de la planta para que pueda tomar medidas, y el transmisor también puede diagnosticar otras condiciones anómalas, como la cavitación, gracias a su inteligencia de proceso integrada. Los registros de calibración y diagnóstico integrados proporcionan la información necesaria para optimizar el mantenimiento y realizar análisis de las causas principales.
El indicador gráfico retroiluminado es de mayor tamaño que el de los modelos anteriores, lo que facilita su lectura y permite incluir mensajes de advertencia más detallados, un valor de la variable del proceso siempre visible y un área secundaria personalizable. La pantalla se puede configurar en siete idiomas y su interfaz de usuario intuitiva agiliza y simplifica las interacciones del operador, al tiempo que reduce el riesgo de errores.
La conectividad Bluetooth® con un alcance de hasta 50 pies (15 metros) mejora la seguridad, ya que permite al personal de la planta acceder al transmisor y así evitar entrar en zonas peligrosas. Esta conectividad rápida y sencilla aumenta la productividad, la fiabilidad y la seguridad al simplificar las rondas de los operadores. Se han mejorado la configuración y la resolución de problemas, ya que los operadores reciben información sobre qué dispositivos requieren atención y la aplicación móvil AMS Device Configurator ofrece una experiencia fluida en todos los dispositivos.
Las pruebas de verificación guiadas y el ingreso de datos simplifican estas tareas mediante un proceso paso a paso. Las pruebas de verificación integradas garantizan una comprobación fiable del funcionamiento del instrumento para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad; además, el transmisor cuenta con certificación de Nivel de Integridad de Seguridad 2/3 y cumple con la norma IEC 61508 (Comisión Electrotécnica Internacional). Las pruebas de verificación parciales de la estanqueidad pueden realizarse in situ, lo que permite alargar los intervalos entre las pruebas de verificación sin necesidad de aplicar una fuente de presión externa.
Obtenga más información en www.emerson.com/Rosemount4051S
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.