El comunicador de dispositivos portátil mejorado de Emerson ayuda al personal a ofrecer resultados certificados más rápidamente.

Fallback image

Los usuarios del AMS Trex disfrutarán de todas sus aplicaciones favoritas, como Field Communicator, Radar Master, Loop Diagnostics, ValveLink Mobile, Fieldbus Diagnostics y WirelessHART™ Provisioning, entre otras. Además, la incorporación de la tecnología Bluetooth® aportará funcionalidad y conectividad, así como un conjunto de herramientas aún más completo para futuras aplicaciones y accesorios. Imagen de alta resolución

Fallback image

El AMS Trex mejorado mantiene el mismo formato compacto y resistente, con un nuevo módulo de comunicación de dispositivos. Imagen de alta resolución

AMS Trex Device Communicator rediseñado para una comunicación más rápida y precisa con más dispositivos, ahora con calibración certificada y seguridad más fuerte

AUSTIN, Texas (28 de octubre de 2025) – Emerson, líder en tecnología industrial que ofrece soluciones avanzadas de automatización, rediseñó su AMS Trex Device Communicator para facilitar un uso más amplio e intuitivo por parte del personal de campo. El nuevo hardware y software, junto con un mayor nivel de seguridad, harán que la versión más reciente del AMS Trex Device Communicator sea más segura y fácil de usar. Las certificaciones adicionales y una conectividad ampliada darán a los usuarios la capacidad de usar el comunicador AMS Trex para actividades de calibración, lo que optimizará los flujos de trabajo y reducirá el número de herramientas que los técnicos deben aprender y llevar al campo.   

El AMS Trex Device Communicator puede conectarse a más de 2500 instrumentos de campo, tanto de Emerson como de fabricantes de terceros. Como resultado, muchos usuarios quieren emplear el comunicador AMS Trex para la calibración porque están familiarizados con la interfaz. Sin embargo, las tolerancias de medición del AMS Trex anterior se diseñaron para uso de referencia en lugar de calibración, por lo que resultaban inadecuadas para las actividades oficiales de calibración. Como resultado, los técnicos que realizan calibraciones normalmente necesitan llevar más dispositivos al campo, lo que aumenta la complejidad y los obliga a aprender, gestionar y mantener múltiples tecnologías. 

El AMS Trex Device Communicator rediseñado es compatible con la trazabilidad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Todas las medidas realizadas con el AMS Trex rediseñado están certificadas por el NIST para garantizar que la medición y la obtención de corriente sean lo suficientemente precisas para actividades de calibración. 

“Conforme más organizaciones adoptan la visión de Boundless Automation de Emerson para una arquitectura que integra perfectamente el campo, el edge y la nube, sus equipos de mantenimiento y fiabilidad podrán gestionar más activos que nunca, lo que impulsa la necesidad de una mayor eficiencia”, dijo Erik Lindhjem, vicepresidente de la unidad de Soluciones de Confiabilidad de Emerson. “El nuevo comunicador AMS Trex puede gestionar, configurar y realizar calibraciones en el campo con una amplia variedad de dispositivos de Emerson y de terceros y ayuda a los equipos a aprovechar al máximo su tiempo y sus datos”.

El AMS Trex Device Communicator rediseñado también incluye comunicación HART por Bluetooth®, lo que habilita una biblioteca de aplicaciones ampliada, conectividad con dispositivos Bluetooth en el campo y amplía sus casos de uso para actividades de mantenimiento y fiabilidad. Las nuevas características de seguridad de la plataforma también eliminan el riesgo de que el dispositivo o la planta se vean comprometidos por software no autorizado. El nuevo comunicador AMS Trex cuenta con ocho veces más memoria que su predecesor, así como un procesador de cuatro núcleos y un nuevo sistema operativo que se verá y funcionará de manera similar a los dispositivos móviles modernos. 

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.