Emerson lanza una nueva plataforma IIoT para ampliar la visibilidad inalámbrica sin costosos cambios de infraestructura

Fallback image

Elrepetidor inalámbrico Rosemount™ Synchros™ y el monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ permiten una monitorización inalámbrica escalable y una mayor visibilidad de los activos. Imagen de alta resolución

video-media
Emerson Synchros™

Emerson Synchros™ permite la monitorización continua de activos mediante tecnología inalámbrica, lo que proporciona información práctica para reducir el tiempo de inactividad y optimizar las operaciones. Enlace al vídeo

La solución de monitorización inalámbrica de activos Synchros de Emerson ayuda a digitalizar puntos de inspección, reducir las rondas manuales y mejorar la toma de decisiones operativas.

SHAKOPEE, Min. (20 de mayo de 2026) – Hoy, Emerson anunció el lanzamiento de su plataforma de Internet industrial de las cosas (IIoT), Emerson Synchros™, un nuevo conjunto de tecnologías que amplía la visibilidad de la condición de los activos y mejora la toma de decisiones de mantenimiento mediante una arquitectura inalámbrica flexible, diseñada para una implementación rápida en las plantas existentes.

En muchas operaciones, el mantenimiento y el seguimiento de los activos aún dependen de rondas manuales periódicas debido a cuestiones de costos y logística. Esto suele generar brechas en las que los problemas en desarrollo pueden pasar desapercibidos. La plataforma Synchros de Emerson aborda este desafío al ofrecer un enfoque más práctico y escalable para la monitorización continua. Ahora, los equipos de mantenimiento y operaciones pueden digitalizar los puntos de inspección y ampliar la visibilidad mediante una arquitectura inalámbrica flexible basada en la tecnología WirelessHART®.

Diseñada para industrias de procesos críticos, como las químicas, petróleo y gas, energía, ciencias de la vida y agua/aguas residuales, la plataforma Synchros de Emerson permite que las organizaciones comiencen con aplicaciones de monitorización de alto valor y luego se expandan con el tiempo utilizando una plataforma común compatible con la infraestructura existente.

“Durante mucho tiempo, los equipos se enfrentaron a una disyuntiva entre la visibilidad y el costo de instrumentar los activos”, afirmó Andrew Kravitz, vicepresidente de tecnología e innovación de todo el portafolio de Emerson. “Los dispositivos Synchros abordan estos desafíos al ofrecer a los usuarios finales un método adecuado para digitalizar programas de inspección, ampliar la visibilidad a escala y pasar de verificaciones periódicas a información continua, lo que impulsa operaciones más eficientes y fiables”.

La versión inicial incluye el monitor de temperatura Rosemount™ Synchros y el repetidor inalámbrico Rosemount Synchros, que, juntos, proporcionan capacidades escalables de monitorización inalámbrica. El monitor de temperatura digitaliza mediciones que anteriormente se realizaban de forma manual, mientras que el repetidor amplía la cobertura de la red para permitir una implementación más amplia sin necesidad de infraestructura adicional.

A medida que evolucione la plataforma, Emerson incorporará dispositivos y opciones de conectividad adicionales para que los usuarios finales puedan ampliar los programas de monitorización y avanzar en sus iniciativas de transformación digital. Los nuevos dispositivos ofrecerán mediciones de más parámetros de proceso, como presión y otros. Las opciones de conectividad adicionales admitirán una gama más amplia de aplicaciones, como aquellas con activos distribuidos en áreas geográficas extensas, por ejemplo, sistemas de agua/aguas residuales y redes eléctricas.

El monitor de temperatura Rosemount Synchros está diseñado para recopilar datos de temperatura superficial y ambiente que pueden revelar condiciones anormales en activos como bombas, intercambiadores de calor, equipos rotativos, sistemas de vapor y sistemas de traza térmica, lo que ayuda a los equipos a investigar problemas con mayor rapidez y tomar decisiones de mantenimiento más fundamentadas.

La plataforma Synchros de Emerson, diseñada para entornos industriales reales, admite su implementación en áreas clasificadas y en condiciones exigentes. Su construcción resistente y sus funciones de instalación simplificadas permiten que las organizaciones implementen y amplíen la solución con confianza, al tiempo que reducen los costos de capacitación y la complejidad del mantenimiento.

Obtenga más información en www.emerson.com/synchros.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.