Emerson lanza los primeros revestimientos de PEX del mundo para caudalímetros magnéticos
Caudalímetro magnético Rosemount™ con revestimiento de PEX. Imagen de alta resolución
Los revestimientos de PEX ofrecen un desempeño duradero y resistente a la abrasión en toda la cartera de caudalímetros de Rosemount, sin problemas de cumplimiento relacionados con PFAS ni costos adicionales
SHAKOPEE, Min. (4 de junio de 2026) – Hoy, Emerson anunció el lanzamiento de revestimientos de PEX para sus sensores del caudalímetro magnético Rosemount™ 8750W, del caudalímetro magnético bridado Rosemount 8705 y del Rosemount MS, diseñados para aplicaciones de agua y aguas residuales, así como para otras aplicaciones de lodos o materiales abrasivos. El nuevo revestimiento de PEX ofrece a los usuarios una solución de caudalímetro más duradera, sin PFAS y más rentable, que simplifica el almacenamiento y el cumplimiento normativo, al tiempo que mejora la fiabilidad en condiciones químicamente agresivas.
Las soluciones de revestimiento existentes presentan una resistencia al desgaste relativamente pobre tanto frente al ataque químico como frente a los lodos abrasivos, y emiten productos químicos nocivos a medida que se desgastan. Estas soluciones también son costosas de adquirir y mantener, y a menudo se produce un abocardado del revestimiento si los medidores no se instalan de inmediato o se retiran temporalmente y luego se vuelven a instalar. Las soluciones existentes también presentan desafíos de almacenamiento e inventario, ya que distintas aplicaciones requieren distintos tipos de revestimiento, lo que se agrava por su costo relativamente alto.
Para resolver estos problemas, los caudalímetros magnéticos Rosemount ahora ofrecen un revestimiento de PEX que no está disponible en otros proveedores. Esta exclusividad permite a los usuarios finales abordar las preocupaciones sobre sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) y los desafíos de durabilidad, sin cambiar la tecnología de medición ni los proveedores.
Los revestimientos de PEX formulados sin PFAS ayudan a los usuarios finales a responder al creciente escrutinio regulatorio, ambiental y público, al tiempo que mantienen su desempeño. Esto simplifica la selección de materiales y el almacenamiento en comparación con los revestimientos a base de fluoropolímeros, ya que estos últimos pueden variar en sus materiales de construcción según la aplicación.
La estructura molecular reticulada de los revestimientos de PEX ofrece una alta resistencia a la abrasión, lo que los hace adecuados para aguas residuales, lodos y otras aplicaciones con sólidos arrastrados donde el desgaste del revestimiento puede reducir la vida útil del producto. Incluso con todas estas ventajas, los revestimientos de PEX suelen ser más baratos que las alternativas. Los revestimientos de PEX ya están disponibles para tamaños de línea de hasta 8 pulgadas y se están desarrollando revestimientos para tamaños de línea más grandes.
Obtenga más información en www.Emerson.com/magneticflowmeters
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a lacomunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.