El software de Emerson respalda las operaciones para la implementación del sistema de almacenamiento de energía en baterías más grande de India

Adani Green Energy Limited's 30 GW Project in Khavda, Gujarat, India

Proyecto de energía renovable de 30 GW de Adani Green Energy Limited en Khavda, Gujarat, India. Foto cortesía de Adani Green Energy. Imagen de alta resolución

El software Ovation Green proporciona un marco digital para maximizar la producción, mantener la estabilidad de la red y garantizar el suministro de energía limpia y fiable las 24 horas del día
  • El software SCADA Ovation™ Green de Emerson respalda las operaciones de almacenamiento de energía en baterías en una sola ubicación, la más grande del mundo fuera de China, implementada por Adani Green Energy (AGEL).
  • La plataforma de automatización Ovation permite la monitorización y el control en tiempo real del BESS de 3,55 GWh de AGEL para maximizar la producción y mantener la estabilidad de la red.
  • El software de Emerson integra millones de puntos de datos en una única plataforma para optimizar el desempeño, la fiabilidad y la utilización de los activos.
  • El software Ovation 4.0 admite la implementación rápida de energía limpia a gran escala con un sistema de control escalable comprobado en una escala de gigavatios.

KHAVDA, India (21 de julio de 2026) – Emerson, líder mundial en automatización, anunció hoy que su software de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) Ovation™ Green es compatible con el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 3,55 gigavatios-hora (GWh) de Adani Green Energy Limited en Khavda, Gujarat, India, la mayor implementación de almacenamiento en baterías en una sola ubicación del mundo fuera de China. Desarrollado por AGEL como parte de su ecosistema integrado de energía renovable, el proyecto BESS se encuentra entre los más rápidos ejecutados a nivel mundial.

Adani Green Energy Limited es la mayor empresa de energía renovable de la India con más de 20 gigavatios (GW) de capacidad operativa de energía renovable. La compañía apunta a alcanzar los 50 GW para 2030 y planea agregar más de 10 GWh de almacenamiento en baterías en el año fiscal 2027, escalando su cartera de almacenamiento en baterías a 50 GWh en los próximos cinco años para fortalecer la resiliencia de la red y acelerar la integración de energía renovable.

El software de control y SCADA Ovation, una parte pequeña pero crítica de un proyecto a gran escala, combina un control potente con datos amplios de la planta en un sistema integrado y escalable. La integración continua proporciona a los operadores un acceso intuitivo a la información necesaria para maximizar la producción, mantener la estabilidad de la red, mejorar la utilización de los activos, garantizar la excelencia operativa y asegurar un funcionamiento seguro.

Adani Green Energy seleccionó a Emerson como socio de automatización para este proyecto histórico, implementando el Ovation Green SCADA y la versión de software Ovation 4.0 con controladores OCR3000. El sistema organiza millones de puntos de datos en sistemas de conversión de energía, sistemas de gestión de baterías, tableros de distribución de alta tensión y unidades terminales remotas de red, lo que garantiza una integración perfecta y el cumplimiento de la red y la fiabilidad operativa. La mayor parte de la capacidad del proyecto BESS de 3,55 GWh de AGEL está controlada por la plataforma Ovation de Emerson.

“Emerson se enorgullece de ser parte del viaje hacia la energía limpia en India con Adani Green Energy”, dijo Anil Bhatia, vicepresidente y director general de Emerson en India. “Hace tiempo que se confía en nuestra plataforma de automatización Ovation para el control crítico en el sector eléctrico de la India. Con esta exitosa implementación a escala de gigavatios, el software Ovation ha demostrado ser la plataforma adecuada para cualquier tipo de generación de energía, desde las centrales térmicas tradicionales hasta el almacenamiento renovable a gran escala”.

El proyecto BESS AGEL de 3,55 GWh en Khavda, Gujarat (India) se entregó en solo 10 meses desde el inicio de la construcción in situ, lo que estableció un punto de referencia mundial para la velocidad y la escala en el almacenamiento de energía a escala de servicios públicos. Al combinar un control poderoso con datos masivos de la planta en un sistema individual, integrado y escalable, la plataforma Ovation de Emerson permite maximizar la producción, mantener la estabilidad de la red y garantizar el suministro de energía limpia y fiable las 24 horas del día.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.