Reduzca la incertidumbre con mediciones fiables de transferencia de custodia
Productos destacados
Funcionamiento
MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA
Este sistema utiliza la mejor unidad de medición de nivel por radar para tanques de su clase, totalmente integrada en una carcasa con dos radares independientes, sensores de presión dobles y hasta 6+6 sensores de punto de temperatura, instalados en la misma penetración del tanque. La tecnología FMCW y un bus de campo digital de alto ancho de banda ofrecen mediciones ultraprecisas y en tiempo real que garantizan la precisión y la fiabilidad en las mediciones de transferencia.
Recursos
Catálogo: Sistema de medición de transferencia de custodia
Caso: Shell crea la primera embarcación de producción de GNL flotante del mundo
Preguntas frecuentes
Nuestro sistema de medición de transferencia de custodia garantiza datos de medición de tanques redundantes y precisos, utilizados en los informes de carga para operaciones fiables y eficientes. Estas preguntas frecuentes abarcan temas relacionados con el sistema de medición de la transferencia de custodia.
Los sistemas de medición de transferencia de custodia y de control de sobrellenado de Emerson cumplen con las especificaciones y estándares de la industria. Están diseñados para cumplir con rigurosos requisitos de precisión de medición e integridad operativa, con un nivel de confianza del 99,73 % (± 3σ estándar). Esta conformidad se sustenta en el compromiso de Emerson con la innovación continua, en su profundo conocimiento de la industria y en el uso de técnicas de fabricación avanzadas que garantizan la fiabilidad y la precisión de sus sistemas.
La tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) permite medir con precisión el nivel al transmitir una señal de radar cuya frecuencia aumenta de forma continua. El eco reflejado tiene una frecuencia ligeramente diferente, y esta diferencia es proporcional a la distancia a la superficie del líquido. Si opera en el dominio de la frecuencia, la FMCW ofrece una conversión de señal más precisa y filtra el ruido del tanque (de manera similar a como la radio FM evita las interferencias mejor que la AM), lo que garantiza mediciones fiables y resistentes al ruido.
Los sistemas de seguridad independientes pueden utilizar sensores basados en radar, sistemas de alarma basados en flotación o una combinación de ambos. Aunque todavía se utilizan interruptores flotantes, presentan limitaciones en comparación con la tecnología de radar, que ofrece mayor precisión y fiabilidad. El sistema de control de sobrellenado de Emerson es completamente independiente del sistema de medición de transferencia de custodia, lo que garantiza una clara separación entre las funciones de seguridad y de medición. Estos sistemas cumplen con las principales normativas y directrices del sector, como el Código IGC, el SIGTTO y el Código de Normas Federales de la Guardia Costera de Estados Unidos.
La norma internacional IEC 61508 define el SIL (Nivel de integridad de seguridad) mediante requisitos agrupados en dos categorías generales:integridad de seguridad del hardware e integridad de seguridad sistemática. Un dispositivo o sistema debe cumplir los requisitos de ambas categorías para alcanzar un SIL determinado.
Emerson proporciona soporte remoto integral para servicios de ciclo de vida útil, que incluyen los siguientes aspectos:
resolución de problemas de forma remota de equipos y sistemas;
orientación durante la sustitución de repuestos;
acceso remoto seguro a los equipos integrados para diagnóstico extendido;
soporte paso a paso por teléfono, correo electrónico o enlace de vídeo.
Este enfoque permite realizar pruebas y solucionar problemas exhaustivos sin alterar la funcionalidad del sistema. Una vez identificada la causa principal, Emerson ofrece soluciones personalizadas específicas para el sistema en cuestión.