Aumente la productividad con la poderosa gestión de inventarios
Rosemount TankMaster es un potente paquete de software de gestión de inventario, fácil de usar, que proporciona al operador información general y cálculos de inventario y transferencia de custodia. También incluye las herramientas de configuración y servicio de los sistemas de medición de tanques Rosemount.
El software está disponible en dos versiones:
- El WinOpi incluye funciones completas de transferencia de custodia e inventario.
- El WinView tiene capacidad de inventario básica.
Funcionamiento
Los cálculos de inventario en tiempo real incluyen parámetros como:
- volumen total observado (TOV), volumen bruto observado (GOV), volumen bruto estándar (GSV), volumen neto estándar (NSV), además de cálculos de masa según API, ISO y otras normas importantes;
- densidad de referencia y densidad observada en el tanque si se instala un dispositivo de presión;
- cálculos de líquidos y masa de vapor en GLP según las normas ISO;
- tablas de capacidad de tanques (5000 puntos de calibración) para tanques cilíndricos y esféricos.
Videos