Rosemount ofrece una amplia cartera de placas de orificio y caudalímetros de orificio diseñados para satisfacer distintos requisitos de aplicaciones. Explore las ofertas de productos a continuación para identificar la solución que mejor se adapte a sus necesidades específicas.
Introducción a las placas de orificio
Rosemount ofrece una amplia cartera de soluciones de orificios para satisfacer diversas necesidades de medición de caudal. La tecnología compacta de placa de orificio acondicionadora de cuatro agujeros requiere solo dos diámetros de tramo recto y elimina las líneas de impulso, lo que permite una medición segura y altamente precisa. Para aplicaciones que requieren cumplimiento, el orificio de un solo agujero ofrece mediciones precisas alineadas con normas reconocidas, como ISO 5167, ASME MFC-3M y AGA 3.
Productos
Cartera de placas de orificio de Rosemount
Placa de orificio Rosemount™ 1495
El elemento primario de la placa de orificio Rosemount 1495 está diseñado para ofrecer un rendimiento de medición fiable. Al igual que el elemento primario más común a nivel mundial, esta placa de orificio ofrece una configuración estándar con un orificio concéntrico y un borde cuadrado en las placas de tipo paleta y de tipo universal. Este producto está disponible en tamaños de la línea estándar de 2 a 24 in (50 a 600 mm) y también es adecuado para aplicaciones de alta temperatura y presión.
Placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 1595
El elemento primario de la placa de orificio acondicionadora Rosemount 1595 cuenta con un diseño de cuatro agujeros que permite una mayor precisión en condiciones de caudal turbulento. Requiere un tramo recto de tubería con solo dos diámetros de tubo (2D), aguas arriba y aguas abajo. Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de gas, líquido y vapor, este producto está disponible en tamaños de la línea estándar hasta 24 in (600 mm).
Caudalímetro compacto con placa de orificio Rosemount™ 3051SFC
Con mediciones multivariables en un solo dispositivo, el caudalímetro de orificio compacto Rosemount 3051SFC proporciona una medición precisa del caudal de gas, líquido y vapor. Utiliza una placa de orificio acondicionadora compacta de cuatro agujeros para un rendimiento fiable y una instalación sencilla y cuenta con mecanismos de centrado automáticos para una precisión óptima. Disponible en tamaños de tubería hasta 12 in (300 mm), el medidor funciona de manera fiable en condiciones de proceso difíciles. Este dispositivo también está diseñado con cálculos de caudal integrados para mediciones de caudal másico completamente compensadas y se ofrece con varios protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.
Recursos
Folleto: Caudalímetros de placa de orificio compactos Rosemount
Estudio de caso: Ahorro de un millón de dólares en proyecto de GNL gracias a la placa de orificio acondicionadora Rosemount
Caso de estudio: Una plataforma de procesamiento en alta mar mejora la seguridad con conjuntos de placa de orificio Rosemount
Preguntas frecuentes
Si tiene otras preguntas relacionadas con las placas de orificio Rosemount, comuníquese con su representante de ventas local.
Las placas de orificio Rosemount se utilizan comúnmente en varias industrias, entre ellas el petróleo y el gas, los procesos químicos, la producción de energía, el tratamiento de agua y aguas residuales, y los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Son ideales para medir con precisión el caudal de gases, líquidos y vapor.
Las placas de orificio de un solo agujero Rosemount 1495 están diseñadas para cumplir los más altos estándares de precisión y fiabilidad. Cumplen totalmente las normas ISO 5167, ASME MFC-3M y el Informe AGA N.º 3.
La tecnología de placa de orificio acondicionadora de cuatro agujeros solo requiere dos tramos rectos de diámetro antes y después del elemento primario.
Los caudalímetros compactos Rosemount integran el manifold de la válvula, el transmisor y el elemento primario del orificio en un único paquete fiable. Diseñados para la instalación entre bridas estándar, cuentan con un manifold de válvula integrado de tres a siete válvulas que permite el montaje directo del transmisor, lo que garantiza una instalación precisa en una amplia gama de aplicaciones. La avanzada tecnología de acondicionamiento solo requiere dos diámetros de tubería de tramo recto, uno aguas arriba y otro aguas abajo, en el caudalímetro.