Módulos de alimentación para los instrumentos de medición inalámbricos​

Los módulos de alimentación proporcionan un suministro eléctrico fiable y constante para dispositivos inalámbricos industriales, incluso en áreas remotas o clasificadas.​

A Range of Power Solutions to Fit Your Diverse Applications​

Una gama de soluciones de alimentación para adaptarse a diversas aplicaciones​

Los módulos de alimentación de Emerson son intrínsecamente seguros y ofrecen hasta 10 años de desempeño fiable. La sustitución del módulo de alimentación es sencilla y puede realizarse sin extraer el transmisor, lo que le permite cambiar rápidamente los módulos de alimentación en el campo, incluso en áreas clasificadas. Como solución intrínsecamente segura, los módulos de alimentación de Emerson están fabricados con un diseño robusto que soporta entornos adversos.​

Products

Familia de módulos de alimentación de Emerson

Compare una gama de soluciones de alimentación que se adapte a su instrumentación y a sus necesidades de aplicación.

img

Módulo 701P SmartPower™ de Emerson - Negro​

El módulo de alimentación negro es compatible con la mayoría de los dispositivos inalámbricos, incluidos muchos instrumentos de presión, temperatura, nivel, gas y discreción. Recomendado para la mayoría de las aplicaciones.

 

img

Módulo 701P SmartPower™ de Emerson - Verde​

El módulo de alimentación verde es compatible con transmisores inalámbricos con carcasa de polímero, que incluyen transmisores acústicos, de presión y temperatura seleccionados. Recomendado para la mayoría de las aplicaciones.​

img

Módulo 701P SmartPower™ de Emerson - Azul​

El módulo de alimentación azul tiene una capacidad doble y una tecnología avanzada de gestión de energía que aumenta la duración del módulo y reduce los costes de mantenimiento. Se recomienda este módulo de alimentación para prolongar la vida útil de los transmisores de alto rendimiento. Es ideal para aplicaciones que requieren tasas de actualización rápidas o para áreas con condiciones climáticas extremas. 

Preguntas frecuentes

Aspectos básicos del módulo de alimentación

Un módulo SmartPower™ de Emerson es una fuente de energía diseñada específicamente para dispositivos de campo inalámbricos industriales, con larga vida útil, seguridad intrínseca y desempeño fiable en entornos difíciles. A diferencia de las baterías estándares, los módulos SmartPower tienen una conexión mecánica codificada que permite el reemplazo seguro en áreas clasificadas como peligrosas sin tener que quitar el transmisor. La tecnología inalámbrica de Emerson también incluye un paquete de electrónica inteligente que transmite la vida útil restante estimada a su sistema host para el mantenimiento predictivo. Están disponibles tres opciones de módulos: módulos de alimentación 701P negros, verdes y azules para adaptarse a las necesidades de su aplicación y vida útil.

Los módulos de alimentación 701P (negros y verdes) son las ofertas estándares de la cartera de Pervasive Sensing de Emerson. El módulo de alimentación 701P negro es compatible con la mayoría de los dispositivos inalámbricos y ofrece una duración de batería de hasta 10 años, según la velocidad de actualización del dispositivo, la topología de la red y las condiciones ambientales. El módulo de alimentación 701P verde es compatible con los transmisores con carcasa de polímero y ofrece una batería con una vida útil de hasta 10 años. Se recomienda el módulo de alimentación azul para prolongar la vida útil de los transmisores de alto rendimiento. Puede reemplazar fácilmente el módulo de alimentación negro en la mayoría de los dispositivos y ofrece el doble de capacidad para aplicaciones que requieren mayor potencia. 

Los módulos SmartPower™ duran hasta 10 años, dependiendo de la aplicación. La vida útil se ve influida principalmente por cuatro factores principales:

  • Tasas de actualización: las tasas de actualización más lentas prolongan la duración de la batería (una tasa de actualización de 60 segundos dura mucho más que una velocidad de 1 segundo)
  • Posición de red: los dispositivos que enrutan datos para muchos vecinos consumen más energía y, por lo general, tienen una vida útil más corta.
  • Temperatura ambiente: el calor o el frío extremos reducen la capacidad.
  • Módulo de alimentación y tipo de dispositivo: los distintos tipos de dispositivos tienen requisitos de alimentación específicos según la tecnología del sensor y el tipo de medición. Los módulos de alimentación azules ofrecen el doble de capacidad que los productos de alimentación estándar y son ideales para aplicaciones exigentes.

Para obtener un cálculo específico de la aplicación, use el Estimador de la duración del módulo de alimentación en línea de Emerson. Para los OEM de automatización que diseñan soluciones inalámbricas compactas, estos mismos datos ayudan a optimizar las velocidades de actualización y la selección de módulos en función de su presupuesto de energía.

Seguridad y reemplazo

Sí. Los módulos SmartPower™ de Emerson tienen una certificación de seguridad intrínseca en las principales normas mundiales sobre áreas clasificadas:

  • FM (Estados Unidos);
  • CSA (Canadá );
  • ATEX (Unión Europea);
  • IECEx (internacional).

El diseño mecánico codificado y la carcasa sellada permiten un manejo y reemplazo seguros en áreas clasificadas como peligrosas. 

Aunque puede haber otras fuentes de energía intrínsecamente seguras en el mercado, hasta que se incluyan en el certificado de producto de Emerson, no pueden usarse sin anular la aprobación de seguridad intrínseca del instrumento host. 

Los módulos SmartPower™ están diseñados para un reemplazo seguro y rápido en áreas clasificadas, sin interrumpir el servicio del transmisor. La conexión mecánica codificada evita la instalación incorrecta y el módulo de alimentación puede ser reemplazado en menos de un minuto por un solo técnico, sin necesidad de herramientas. Las alertas del módulo de baja potencia se envían a su sistema host con días o semanas de anticipación para que los equipos de mantenimiento tengan tiempo de planificar el reemplazo durante las rondas de rutina.

Gestión durante el ciclo de vida útil

Use la aplicación Plantweb™ Insight Power Module para centralizar los datos del módulo de alimentación en un solo tablero, en todas las redes WirelessHART® . La aplicación ofrece indicaciones en tiempo real sobre el estado del módulo de alimentación mediante información calculada que incluye la vida útil restante estimada y la vida útil total, el estado del módulo de alimentación y la temperatura crítica estimada. Estos aspectos calculados proporcionan una visión general de la condición del módulo de alimentación, y se pueden usar para comprender cuándo debe hacerse el mantenimiento para evitar el tiempo de inactividad crítico del proceso. 

Esta aplicación es importante para monitorizar los activos, ya que las infraestructuras inalámbricas siguen creciendo. Este avance en la gestión de baterías inalámbricas industriales ayuda a los equipos de mantenimiento a pasar del reemplazo reactivo al cuidado planificado y predictivo del ciclo de vida. Obtenga más información sobre las aplicaciones Plantweb Insight.