Sondas de nivel​

Sondas de nivel y sensores de nivel fiables para la detección de nivel de líquido y sólido en tanques y contenedores​

Fallback image

Descripción general de las tecnologías de medición de nivel​ ​

Para ingenieros y profesionales industriales, comprender la medición de nivel es crucial para la optimización del proceso y el cumplimiento de seguridad. Esta página explora varias tecnologías de medición de nivel, que ofrecen información sobre su selección y uso óptimos.​

 

El término sonda de nivel, también denominado sensor de nivelo detector de nivel, en el contexto de la medición de nivel se refiere a dispositivos que monitorizan la posición de superficies dentro de tanques, reactores u otros contenedores. Estas sondas determinan la distancia entre un punto de referencia, normalmente la base del contenedor, y la superficie de un líquido, la parte superior de un material sólido o la interfase entre dos líquidos. Al proporcionar un control preciso de los niveles de material, las sondas de nivel para tanques garantizan una gestión eficiente en diversos procesos y aplicaciones industriales.​​

Instrumentos y sistemas de medición de nivel​

level-sensors

Sensores y transmisores de nivel​

Un sensor de nivel es un dispositivo que detecta el nivel de las sustancias, incluidos líquidos, lodos, materiales granulares y polvos. Estos dispositivos ayudan a mantener los niveles correctos en tanques y contenedores y evitan desbordamientos, reducen el desperdicio y respaldan la eficiencia del proceso.​

​

En la práctica, sensor de nivel es un término general que puede referirse a lo siguiente:​

  • interruptores de nivel para detección de punto de nivel;​
  • transmisores de nivel para la medición continua de nivel;​

 

Los transmisores de nivel proporcionan medición continua e incluyen lo siguiente:​

  • radar sin contacto;
  • radar por onda guiada;
  • transmisores de nivel de DP;
  • transmisores de nivel magnéticos.

Videos

Más información sobre instrumentos y tecnologías de medición de nivel.

video-media
Rosemount™ Non-Contacting Radar Level Measurement Portfolio

Preguntas frecuentes

Los sensores de nivel por radar se consideran generalmente los sensores de nivel de agua más precisos y rentables. Son altamente adaptables a diversas condiciones ambientales, no requieren mantenimiento, no se ven afectados por el proceso o las variables ambientales, y algunos modelos pueden sumergirse completamente.​

Una sonda de nivel de conductividad se basa en el principio de la conductividad eléctrica. Cuando un líquido conductor (como el agua) entra en contacto con la sonda, se cierra un circuito eléctrico o cambia su resistencia, lo que indica la presencia o ausencia de líquido. Este método se utiliza habitualmente para la detección básica del nivel de líquido, especialmente en aplicaciones con agua.​

Dado que las sondas de conductividad se basan en las propiedades eléctricas del líquido, su desempeño puede variar ante cambios en la conductividad, la contaminación o el recubrimiento. En aplicaciones que requieren una mayor fiabilidad o una compatibilidad más amplia con los fluidos, a menudo se opta por interruptores de nivel alternativos, como los de horquilla vibratoria o de capacitancia, para proporcionar una detección de punto de nivel más consistente en condiciones de proceso variables.​

Un sensor de nivel detecta y mide la cantidad de líquido o material sólido en un contenedor o buque designado y proporciona los datos necesarios para mantener niveles óptimos o activar alarmas para el control del proceso.​

La tecnología de medición de nivel evolucionó considerablemente en las últimas décadas. A medida que surgen nuevas tecnologías, otras quedan obsoletas, impulsadas por los cambios en los requisitos industriales y las demandas globales.

​Emerson se mantiene constantemente a la vanguardia de la innovación en la medición de nivel al:​​

  • adaptarse a los avances tecnológicos;​​
  • responder a las necesidades cambiantes de la industria;​​
  • apoyar los objetivos globales de seguridad, productividad y sostenibilidad.​​​

En la actualidad, la cartera de productos Rosemount de Emerson ofrece una amplia gama de soluciones avanzadas de medición de nivel, entre las que se incluyen:

  • transmisores de nivel y ​​
  • interruptores de nivel.​​
  • Sistemas completos de medición de nivel​​

La cartera de productos de Rosemount aprovecha múltiples tecnologías de medición de nivel probadas y avanzadas:

medición de nivel por radar;

  • transmisores de radar por onda guiada;​​
  • transmisores de radar sin contacto;​​

medición de nivel por presión diferencial (DP)

  • transmisores de nivel por presión diferencial;​​

medición de nivel magnética y magnetoestrictiva

  • indicadores de nivel magnético;​​
  • cámaras magnética;​​
  • transmisores de nivel que utilizan tecnología magnetoestrictiva;​​

Medición de punto de nivel con interruptores de punto de nivel especializados para:

  • líquidos;​​
  • sólidos.​​

Beneficios para aplicaciones industriales. Estas soluciones de medición de nivel están diseñadas para lo siguiente:​​

  • satisfacer las demandas en constante evolución de diversos sectores;​​
  • mejorar la seguridad operativa;​​
  • mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos;​​
  • apoyar la sostenibilidad y los objetivos ambientales.

Con la herramienta interactiva Level Technology Advisor de Emerson, los usuarios pueden identificar el dispositivo de medición de nivel perfecto para una aplicación específica en solo 3 pasos:

¿Cómo determinar qué tecnología de medición de nivel es la más adecuada para sus aplicaciones específicas?

 

Los términos sensor de nivel y transmisor de nivel suelen usarse indistintamente en la medición de nivel. En la práctica, se refieren a diferentes partes del mismo instrumento de medición de nivel, en lugar de a tipos de dispositivos distintos.​​

¿Qué es un sensor de nivel?

Un sensor de nivel es el elemento de detección del instrumento, la parte que interactúa directamente con el proceso. Dependiendo de la tecnología, estos pueden incluir lo siguiente:​​

  • una antena (para el radar sin contacto);​​
  • una sonda o guía de onda (para un radar por onda guiada);​​
  • un diafragma o elemento de detección (para aplicaciones de presión diferencial);​​
  • un flotador o un elemento magnético (para la medición magnética de nivel).​​

El sensor de nivel se encarga de detectar el nivel de sustancias, tales como los siguientes:​​

  • líquidos;​​
  • suspensiones;​​
  • materiales granulares;​​
  • polvos.​​

¿Qué es un transmisor de nivel?

Un transmisor de nivel es el dispositivo de medición completo, que incluye lo siguiente:​​

  • el sensor de nivel (antena, sonda o elemento de detección) y​​
  • la carcasa.​​
  • Los componentes electrónicos que procesan la señal y la convierten en una señal de salida para sistemas de control o de monitorización.​​

Los transmisores de nivel proporcionan una medición continua del nivel y transmiten los datos mediante señales industriales estándares.​​

 

Tecnologías comunes de transmisores de nivel

Los transmisores de nivel se pueden clasificar según su principio de medición, entre los que se incluyen los siguientes:​​

  • transmisores de nivel por radar sin contacto;​​
  • transmisores de nivel por radar por onda guiada;​​
  • transmisores de nivel de presión diferencial (DP);​​
  • transmisores de nivel magnéticos.​​

¿Por qué es importante esta distinción?

Aunque los términos “sensor” y “transmisor” suelen usarse como sinónimos en el lenguaje cotidiano:​​

  • El sensor destaca el elemento de medición orientado al proceso.​​
  • El transmisor destaca el instrumento completo y la salida de señal.​​

Ambos términos describen la misma solución integral para mantener los niveles correctos en tanques y contenedores con el fin de lo siguiente:​​

  • evitar el sobrellenado y la pérdida de producto;​​
  • reducir el desperdicio;​​
  • mejorar la eficiencia y la fiabilidad de los procesos.​

Un detector de nivel se utiliza normalmente para detectar la presencia o ausencia de líquidos en un punto específico. Los detectores de nivel, como los interruptores de nivel, ofrecen funciones como la protección contra el sobrellenado, la prevención del funcionamiento en seco y la señalización de alarma en aplicaciones con líquidos.​

Un interruptor de nivel se utiliza cuando se requiere la detección de punto de nivel, por ejemplo, para identificar límites máximos o mínimos. Se utiliza un transmisor de nivel cuando se requiere una medición continua de nivel. En muchas aplicaciones, los interruptores de nivel se combinan con transmisores para brindar tanto protección de seguridad como visibilidad del inventario.​

Sí. Los interruptores de nivel y las tecnologías de medición continua de nivel suelen utilizarse conjuntamente. La medición continua facilita el control de inventario, mientras que los interruptores de nivel ofrecen protección frente a niveles altos o bajos, lo que contribuye a mejorar la seguridad del proceso y la fiabilidad de los equipos.​

Los instrumentos de nivel magnéticos se utilizan para la indicación directa y aislada del nivel de líquido en tanques y contenedores. Ofrecen una referencia de nivel clara y visible y se utilizan habitualmente como alternativa fiable a los visores tradicionales. Los instrumentos de nivel magnéticos incluyen lo siguiente:​

  • indicadores de nivel magnéticos para la visualización local;​
  • cámaras de bypass de nivel que aíslan el proceso del sistema de indicación;​
  • medidores de nivel magnéticos para una visualización continua y fácil de leer el nivel.​

Estos instrumentos también pueden combinarse con tecnologías de medición continua de nivel, como el radar por onda guiada, para proporcionar una indicación de nivel redundante y una mayor fiabilidad en aplicaciones críticas.​