Interruptores de nivel de sólidos​

Los interruptores de nivel de sólidos constan de diversas tecnologías, adecuadas para la detección de llenado, vaciado o de demanda, en todos los medios a granel y en todos los tipos de tanques.​

Productos

INTERRUPTORES DE SÓLIDOS ROSEMOUNT

Detección de punto de nivel fiable para sólidos

Los interruptores de nivel de sólidos de Rosemount suelen seleccionarse para aplicaciones en las que la protección contra el sobrellenado, la seguridad en silos, la protección de la bomba y la facilidad de mantenimiento son fundamentales. Las tecnologías de nivel de punto, como el interruptor de nivel de paleta giratoria, el interruptor de nivel capacitivo, el interruptor de nivel de horquilla vibratoria y el interruptor de nivel de varilla vibratoria, proporcionan detección y control fiables para aplicaciones de nivel alto, bajo o de demanda en la manipulación de sólidos.

¿Para qué se utiliza un interruptor de nivel para sólidos?

Un interruptor de nivel de sólidos es un dispositivo de nivel de punto que detecta la presencia o ausencia de sólidos a granel en silos, contenedores y tolvas. También conocido como interruptor de nivel para sólidos, permite medir con precisión el nivel de punto de sólidos para alarmas, automatización y el manejo seguro de materiales a granel.

 

Los beneficios clave de los interruptores de nivel de sólidos incluyen:

  • Detección fiable del nivel de sólidos en puntos definidos
  • Señalización simple de encendido/apagado para control y alarmas
  • Soporte para detección de alto nivel en silos
  • Desempeño comprobado en ambientes adversos y llenos de polvo

 

Media

Comparación de interruptores de nivel para sólidos​

Descubra las diferencias clave entre las diversas tecnologías utilizadas para interruptores de nivel de sólidos​

img

Interruptor de nivel con varilla vibratoria​

Tipo de medios

  • Sólidos a granel ligeros y de flujo libre, como polvos secos y gránulos
  • Adecuado independientemente del tamaño de las partículas
  • Densidad mínima: 20 g/l (1,2 lb/pie³ )​

Especificaciones del proceso

  • 150 °C (302 °F)
  • 232 psi (16 bar)

Fiabilidad y desempeño

  • No hay riesgo de formación de puentes o atascamiento debido al diseño de vástago individual​

 

img

Interruptores de nivel con horquilla vibratoria

Tipo de medios

  • Sólidos de grano fino y en polvo
  • Tamaños de partículas de hasta 10 mm (0.39 in)
  • Densidad mínima: menos de 5 g/l (0,3 lb/pie³)

Especificaciones del proceso

  • 150 °C (302 °F)
  • 232 psi (16 bar)

Fiabilidad y desempeño

  • Elija el Rosemount 2511 para aplicaciones estándar con una densidad mínima de 30 g/l (3,8 lb/pie³)
  • El modelo Rosemount 2521 ofrece resistencia mecánica adicional para aplicaciones de alta vibración y una sensibilidad mejorada para detectar densidades extremadamente bajas​
img

Interruptores de nivel de paleta giratoria​

Más adecuado para

  • Todos los medios sólidos, desde polvos ligeros hasta partículas gruesas y pesadas
  • Adecuado independientemente del tamaño de las partículas
  • Densidad mínima: 15 g/l (0,9 lb/pie³)

Especificaciones del proceso

  • 1100 °C (2012 °F)
  • 145 psi (10 bar)

Fiabilidad y desempeño

  • Tecnología de rotación adecuada incluso en materiales pegajosos o con riesgos de apelmazamiento
  • Tolera altas cargas mecánicas​
img

Interruptor de nivel capacitivo​

Más adecuado para

  • Todos los medios sólidos, desde polvos ligeros hasta partículas gruesas y pesadas
  • Adecuado independientemente del tamaño de las partículas
  • Detecta materiales con constante dieléctrica tan baja como 1,5

Especificaciones del proceso

  • 500 °C (932 °F)
  • 363 psi (25 bar)

Fiabilidad y desempeño

  • La exclusiva tecnología Active Shield evita la acumulación de medios.
  • Tolera altas cargas mecánicas

Configuración y diagnóstico

  • Sensibilidad configurable a través de la interfaz local del operador
  • Autodiagnóstico con pruebas funcionales automáticas o manuales

Opciones higiénicas y de material

  • Versiones totalmente recubiertas de PFA para medios agresivos o adhesivos​
  • Aprobación EHEDG para aplicaciones higiénicas

Preguntas frecuentes​

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los interruptores de nivel de sólidos.​

Los interruptores de nivel de sólidos se utilizan para la detección del llenado, la demanda o el vaciado de todo tipo de sólidos a granel. Se puede utilizar para prevenir desbordamientos en todo tipo de recipientes de almacenamiento y procesamiento o silos.

Un interruptor de nivel vibrónico es accionado por un cristal piezoeléctrico que oscila a su frecuencia natural cuando el interruptor está alimentado y no está cubierto por ningún medio. Cuando las púas o la varilla de la horquilla vibratoria quedan cubiertas por el medio, el sensor detecta el cambio de frecuencia y cambia su señal de salida al estado cubierto. Cuando los medios ya no cubran las puntas de la horquilla o de la varilla, la frecuencia volverá a cambiar y, por lo tanto, la señal de salida pasará a un estado descubierto.​ 

El interruptor de paleta giratoria es accionado por un motor síncrono que hace girar una paleta a 1 o 5 revoluciones por minuto. La rotación se detiene cuando la paleta se ve obstaculizada por el medio y, por lo tanto, la salida cambiará del estado descubierto al cubierto. Cuando se retira el medio de la paleta, la rotación se reanuda y la señal de salida cambia a descubierta. ​

Los interruptores de nivel de capacitancia utilizan el principio de medir la capacitancia a través de la frecuencia de radio (RF) para detectar la presencia o ausencia de medios sólidos. Cuando el material en el recipiente sube y cubre la varilla, provoca un aumento de capacitancia que es detectado por el sensor y la señal de salida cambiará al estado cubierto. Cuando el medio en el recipiente cae por debajo del nivel de la sonda, provoca una disminución de capacitancia y la salida cambia al estado descubierto . ​

Modelos como la paleta giratoria Rosemount 2501 y la sonda capacitiva 2555 están diseñados para no verse afectados por el polvo, el endurecimiento o la acumulación de carga electrostática. El Rosemount 2555 también incluye la tecnología Active Shield para evitar falsos cambios causados por la acumulación de material.

Sí, los interruptores de nivel Rosemount se usan comúnmente para la detección de nivel alto, nivel bajo o detección bajo demanda, y se pueden instalar en la parte superior, lateral o inferior de los recipientes, según la aplicación. 

Modelos como lasonda capacitiva Rosemount 2555y lapaleta rotativa 2501están certificados para su uso enáreas clasificadas(por ejemplo, ATEX, IECEx, FM) y clasificados paraaltas temperaturas y presiones. Están diseñados para entornos difíciles con polvo, vibración o condiciones extremas.

La selección depende de: 

  • Tipo de material (polvo fino, gránulos, pellets) 
  • Comportamiento del caudal (flujo libre frente a pegajoso) 
  • Ubicación de la instalación (superior, lateral o en ángulo)
  • Condiciones ambientales (polvo, temperatura, presión)

Nuestras guías de selección y nuestros expertos locales pueden ayudarle a elegir el modelo que mejor se adapte a su proceso.