Smart Echo Supervision™

Obtenga mediciones de nivel fiables desde el primer día con la tecnología de medición de nivel por radar sin contacto de Rosemount™.

Smart Echo Supervision in Rosemount Non-Contacting Radar Level Transmitters

Superación de los desafíos comunes de la medición de nivel por radar​

Los transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount están equipados con una funcionalidad patentada llamada Smart Echo Supervision™ que identifica y suprime automáticamente las falsas reflexiones de radar causadas por obstrucciones internas.


Esto ayuda a los usuarios a obtener mediciones más fiables, aumentar la confianza en sus datos de nivel, reducir las tareas de mantenimiento reactivo y operar con mayor eficiencia.

¿Le suena familiar?​

Muchos desafíos de medición de nivel no se deben a la tecnología en sí, sino a lo que impide ver la superficie del producto con claridad.​

Internos del tanque​

Los agitadores, las bobinas o las tuberías pueden interferir con las mediciones.​

Lecturas inestables​

Los cambios en el proceso pueden afectar el rendimiento de la medición.​

Configuración que lleva mucho tiempo​

La puesta en marcha tarda más de lo esperado.​

Resolución recurrente de problemas​

Los dispositivos requieren un ajuste y mantenimiento continuos.​

La inteligencia detrás de las mediciones fiables​

El Smart Echo Supervision™ es un algoritmo avanzado de procesamiento de señales para transmisores de nivel por radar sin contacto de Rosemount que monitoriza y evalúa continuamente los ecos dentro del tanque. En lugar de confiar en una configuración fija, identifica dinámicamente la superficie real del producto y suprime automáticamente los ecos falsos causados por obstrucciones, condiciones cambiantes del proceso y otras fuentes de interferencia.

Al adaptarse continuamente a las condiciones cambiantes, el Smart Echo Supervision ayuda a simplificar la puesta en marcha, reducir la intervención manual y mantener la confianza en la medición a lo largo del ciclo de vida útil del dispositivo.​

icon
Confianza en la medición ​

Mantenga mediciones de nivel fiables a pesar de las obstrucciones internas y de los cambios en las condiciones del proceso.​

icon
Puesta en marcha rápida y configuración simplificada​

Empiece a trabajar en menos de 20 minutos sin ajustes manuales.​

icon
Mantenga el rendimiento ​

Pase menos tiempo solucionando problemas y más tiempo operando.​

Probado en el campo

+10 000
Aplicaciones​

Se utiliza en más de 10 000 instalaciones en todo el mundo donde la medición de nivel fiable es crítica.​

<0 min
De la instalación a la medición fiable

Instale, conecte y ponga en servicio en menos de 20 minutos para una medición de nivel rápida y fiable.

+0
Industrias que abarcamos​

Probado en aplicaciones químicas, energéticas, de ciencias de la vida, mineras y otras aplicaciones exigentes.​

Recursos

Descubra cómo el Smart Echo Supervision de Emerson en los transmisores de nivel por radar sin contacto ayuda a los fabricantes a aumentar la confianza en las mediciones.​

Preguntas frecuentes

El Smart Echo Supervision™ es una tecnología de procesamiento de señales integrada en los transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount de Emerson que identifica y filtra automática y dinámicamente las reflexiones falsas del radar causadas por estructuras internas del tanque, agitadores o la ubicación de las boquillas. Para ello, realiza lo siguiente:

  • Rastreo de múltiples ecos: el transmisor monitoriza simultáneamente hasta diez ecos de radar distintos, incluidos los que rebotan en las obstrucciones internas del tanque.
  • Evaluación dinámica en tiempo real: analiza cómo se comporta cada eco individual a lo largo del tiempo a medida que cambian las condiciones del tanque, los niveles de la superficie o las configuraciones internas.
  • Clasificación e identificación: el algoritmo clasifica cada eco para determinar cuál se asemeja más a una reflexión real de un material o de una superficie líquida.
  • Supresión automática: detecta y mantiene el eco real de la superficie del producto, mientras suprime dinámicamente todos los demás ecos falsos o de ruido, sin necesidad de configuración manual ni de placas deflectoras.

El Smart Echo Supervision mejora la fiabilidad de las mediciones al distinguir automáticamente la superficie real del producto de las reflexiones interferentes. La tecnología evalúa continuamente el comportamiento del eco y suprime las señales no deseadas causadas por obstrucciones internas o por cambios en las condiciones del proceso, lo que ayuda a mantener mediciones de nivel estables y fiables durante toda la operación.​

Los errores de medición de nivel por radar a menudo se deben a ecos falsos provenientes de estructuras internas del tanque, no al transmisor en sí. Los agitadores, las bobinas, las tuberías, las escaleras, los deflectores, las boquillas mal ubicadas y otras obstrucciones en los tanques pueden generar reflexiones que compiten con la señal real de la superficie del producto. Tradicionalmente, se han utilizado placas deflectoras para redirigir estas reflexiones, pero su instalación puede incrementar los costes, la complejidad y generar nuevas fuentes de interferencia. La identificación y supresión automáticas de ecos falsos ayudan a mantener una medición fiable sin necesidad de modificaciones adicionales.

Sí. Los transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount con el Smart Echo Supervision están diseñados para mantener la fiabilidad de las mediciones en recipientes que contienen agitadores, bobinas, tuberías y otras estructuras internas. El Smart Echo Supervision suprime automáticamente las reflexiones falsas provenientes de estas obstrucciones y se enfoca en realizar un seguimiento de la superficie real del producto.​

No. El Smart Echo Supervision gestiona automáticamente los ecos no deseados durante el funcionamiento normal. A diferencia de los enfoques tradicionales, que pueden requerir el mapeo manual de ecos falsos, tanques vacíos o ajustes repetidos, el Smart Echo Supervision evalúa continuamente las reflexiones y suprime automáticamente las interferencias. El transmisor también proporciona herramientas intuitivas si ocasionalmente se requieren ajustes manuales.​

La supresión de ecos falsos es el proceso de identificar y eliminar reflexiones de radar que no se originan en la superficie del producto. Las estructuras internas del tanque, como agitadores, escaleras, bobinas y tuberías, pueden generar reflexiones no deseadas que interfieren con el rendimiento de la medición. El Smart Echo Supervision controla automáticamente este proceso al evaluar y suprimir continuamente los ecos falsos.​

Los transmisores de nivel por radar pueden perder el seguimiento cuando los ecos falsos son más fuertes que la reflexión real de la superficie del producto. Los cambios dentro del depósito, incluidas las obstrucciones internas y las condiciones variables del proceso, pueden generar señales competitivas. El Smart Echo Supervision ayuda a evitar esto al identificar y seguir dinámicamente el eco que mejor se comporta como la superficie real del producto.​

Sí. El Smart Echo Supervision reduce la necesidad de vaciar el tanque para el mapeo de ecos durante la puesta en marcha. Debido a que la tecnología evalúa y suprime automáticamente las reflexiones no deseadas, los usuarios pueden obtener mediciones fiables sin muchos de los procedimientos de configuración manuales asociados a las instalaciones de radar tradicionales.​

El Smart Echo Supervision reduce el tiempo de puesta en marcha al minimizar los requisitos de configuración y sintonización manuales. Combinada con herramientas de puesta en marcha guiada, la tecnología comienza a evaluar automáticamente los ecos al configurar el transmisor, lo que ayuda a los usuarios a obtener mediciones fiables en menos de 20 minutos en las instalaciones correspondientes.​

El Smart Echo Supervision evalúa continuamente el comportamiento del eco y se ajusta automáticamente a medida que cambian las condiciones operativas. En lugar de confiar en un mapa de ecos fijo, la tecnología revalúa dinámicamente las reflexiones a lo largo del tiempo para mantener un seguimiento fiable de la superficie real del producto.​

El Smart Echo Supervision se utiliza en una amplia gama de industrias que requieren mediciones de nivel fiables en aplicaciones desafiantes. La tecnología se ha aplicado con éxito en procesos químicos, producción de energía, ciencias de la vida, minería y muchas otras industrias donde las obstrucciones internas o las condiciones cambiantes del proceso pueden afectar el rendimiento de la medición.​

El Smart Echo Supervision está disponible en las soluciones de medición de nivel por radar sin contacto de Rosemount. La tecnología se incluye en la cartera de radares Rosemount destacada en esta página, entre ellas, las soluciones de medición de nivel Rosemount 5408, 3408, 1208 y 1408H.​