Productos

pH Sensors - pH Scale

¿Qué es el pH?

El pH mide la acidez o alcalinidad de una solución, que viene determinada por la concentración de iones hidrógeno (H+) o iones hidroxilo (OH-) presentes. El método más común para medir el pH en línea son los sensores potenciométricos de pH de vidrio. Estos sensores, a veces denominados “sondas de pH”, funcionan produciendo un voltaje eléctrico proporcional a la concentración de iones de hidrógeno en el fluido. Cada sensor de pH suele tener tres componentes principales: un electrodo sensor de vidrio, un elemento de temperatura y un electrodo de referencia.

 

Si la concentración de iones de hidrógeno del fluido es: 

  • Más alta en la parte externa del electrodo de vidrio que en el interior, se produce un voltaje positivo que indica que el proceso es ácido.  

  • Más baja en la parte externa del electrodo de vidrio que en el interior, se produce un voltaje negativo que indica que el proceso es básico.  

  • Igual a cada lado del electrodo de vidrio (voltaje cero), esto indica que el proceso es neutro. 

A continuación, el transmisor calcula el pH del fluido del proceso utilizando la diferencia de voltaje entre el electrodo de detección y el electrodo de referencia.

Sensores de pH para todo tipo de necesidades

pH Sensors - General Purpose

USO GENERAL

Estos sensores de pH para uso general, ideales para la mayoría de las aplicaciones generales en las que el revestimiento no es un problema, incorporan una referencia de doble unión que mejora la resistencia del sensor a entornos adversos y contribuye a prolongar su vida útil. La doble unión protege el elemento de referencia del sensor de pH de los iones venenosos, como el amoníaco, el cloro, los cianuros y los sulfuros.

  • Sensor de pH/ORP de uso general Rosemount 3900

  • Sensor de pH/ORP de uso general Rosemount 3900VP

  • Sensor de uso general pH/ORP Rosemount 389 

  • Sensor de pH/ORP de uso general Rosemount 389VP

Especificaciones del sensor de pH
Tipo de aplicación
Nombre del producto
VP
Tubo en t
Sumergible
Retracción
Brida higiénica
Temp. máx. (F/C)
Presión máx. (psi/kPa)
Materiales del cuerpo

USO GENERAL

Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount™ 3900

✔

✔

✔

212 / 100

100 / 790

Ryton®

USO GENERAL

Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount™ 389

✔

✔

✔

185 / 85

100 / 790

Tefzel®

Procesos complejos

Sensores de pH Rosemount™ 396/396P/396R

✔

✔

✔

✔

212 / 100

150 / 1135

Acero inoxidable, titanio, polipropileno

Procesos complejos

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 398/398R

✔

✔

✔

✔

212 / 100

250 / 1825

Tefzel®, titanio

Procesos complejos

Sensores de pH de alto desempeño Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P

✔

✔

✔

✔

311 / 155

400 / 2859

Ryton®, titanio

Procesos especiales

Sensor de pH resistente al ácido fluorhídrico (HF) Rosemount™ 372

✔

✔

212 / 100

135 / 1035

Ultem® y Kynar®

Procesos especiales

Sensor de pH Rosemount™ RBI

✔

✔

✔

✔

248 / 120

150 / 1035

Kynar®, titanio

Procesos especiales

Sensor de pH para autoclave y vapor esterilizable Rosemount Hx338+

✔

✔

266 / 130

43 / 600

Vidrio

Beneficios de los sensores de pH Rosemount

pH Sensors - No Initial Calibration

Sin calibración inicial

Los sensores de pH Rosemount pueden ayudar a eliminar uno de los mayores problemas de la medición de pH: la calibración de campo. Los métodos tradicionales de calibración requieren llevar soluciones de búfer y de enjuague desde un laboratorio hasta cada punto de instalación del sensor de pH. Los sensores de pH Rosemount pueden suministrarse con la calibración de fábrica integrada en la memoria del sensor, lo que facilita y agiliza la configuración. Basta con conectar el sensor de pH a un transmisor Rosemount y cargar automáticamente los ajustes más recientes.

Los datos que se pueden almacenar en el sensor de pH y en el transmisor son los siguientes:

  • Pendiente
  • Desfase de referencia
  • Impedancia de vidrio
  • Impedancia de referencia
  • Marcha de fecha y hora
  • Número de serie del sensor
  • Fecha de fabricación

Cuando es necesario recalibrar, los sensores de pH Rosemount pueden llevarse al laboratorio para su recalibración en un entorno seguro y controlado. Los sensores de pH también pueden calibrarse por adelantado y almacenarse hasta que se necesiten. Una vez reinstalado en la ubicación del proceso y conectado al transmisor, el historial de diagnóstico del sensor de pH es visible para ayudarle a solucionar cualquier posible problema.

Videos

video-media
How pH SensorsWork

Preguntas frecuentes

A veces llamados sondas de pH, los sensores de pH se utilizan para medir la concentración de iones de hidrógeno en un fluido para determinar la acidez o alcalinidad. La escala de pH oscila entre 0 y 14. Una medición de pH de 7 indica una solución neutra. Cualquier lectura por debajo del pH 7 es ácida, y cualquier lectura por encima del pH 7 es básica.

Los sensores de pH incorporan un electrodo sensible al pH y un electrodo de referencia consistente en un hilo metálico suspendido en una solución electrolítica neutra y estable. El electrodo de referencia mantiene un voltaje de referencia constante y completa el circuito eléctrico con el electrodo sensible al pH al permitir que un pequeño número de iones fluya desde la solución de referencia a la solución de proceso por una pequeña abertura porosa denominada unión de referencia. El electrodo sensible al pH tiene un pequeño bulbo en su punta que está hecho de vidrio sensible al pH. El voltaje eléctrico por este bulbo cambia en respuesta a la concentración de iones de hidrógeno del fluido de proceso que lo rodea.

Si la concentración de iones de hidrógeno es mayor en el exterior del bulbo de vidrio que en el interior, se produce un voltaje positivo, lo que indica que el proceso es ácido. Si la concentración de iones de hidrógeno es menor en el exterior del vidrio que en el interior, se produce un voltaje negativo, lo que indica que el proceso es básico. Si la concentración de iones de hidrógeno es la misma a cada lado del electrodo de vidrio, el voltaje es cero, lo que indica que el proceso tiene un pH neutro de 7.

Una calibración del búfer en dos puntos es la mejor manera de garantizar que un sensor de pH proporcione mediciones precisas. Durante una calibración de dos puntos, el transmisor calcula nuevos valores para la pendiente y la desviación del cero. Para calibrar, sumerja el sensor de pH en la primera solución de búfer. Deje que el sensor de pH se ajuste a la temperatura de la solución de búfer (para evitar errores debidos a las diferencias de temperatura entre la solución de búfer y la temperatura del sensor) y espere a que se estabilicen las lecturas. Una vez que el transmisor haya reconocido el primer búfer, enjuague la solución de búfer del sensor al vertir una pequeña cantidad de la segunda solución de búfer sobre la punta del sensor. A continuación, sumerja el sensor en la segunda solución de búfer y repita el proceso. Una vez que el transmisor haya reconocido ambas soluciones de búfer, se establece una nueva pendiente del sensor de pH.

Los cambios de temperatura en un fluido de proceso pueden afectar a la precisión de las lecturas de pH. El nivel de pH de una solución es inversamente proporcional a la temperatura. Cuando la temperatura aumenta en una solución, el nivel de pH disminuye, lo que hace que la solución sea más ácida. Todos los sensores de pH Rosemount incluyen un elemento de temperatura para ajustarse a cualquier fluctuación de temperatura.

Sí, muchos sensores de pH también pueden medir el potencial de reducción de oxidación (ORP), a veces denominado potencial redox. Mientras que los sensores de pH miden la acidez o alcalinidad de una solución en función de la actividad de los iones de hidrógeno, los sensores de ORP miden el potencial redox de una solución en función de la actividad de los oxidantes y reductores en la solución.

Los sensores de pH de Emerson se utilizan en una amplia gama de industrias. Por ejemplo, las industrias del petróleo y el gas utilizan mediciones de pH para la refinación de destilados de crudo, la limpieza de gas residual y la eliminación de aguas ácidas. Las industrias químicas confían en la medición del pH para el proceso cloroalcalino, la producción de ácido sulfúrico y más. Las industrias de aguas residuales utilizan el pH para desalinizar y purificar el agua. Si desea ver más ejemplos y aplicaciones detalladas, consulte las aplicaciones del sensor de pH a continuación.

La mayoría de los sensores de pH son desechables, pero algunos pueden reconstruirse y reutilizarse, como los sensores de pH Rosemount 3300/3400/3500 . Con estos sensores de pH, el electrolito de referencia y la unión de referencia pueden sustituirse, y el sensor puede reutilizarse después. Algunos procesos pueden recubrir el vidrio de pH. En estas situaciones, las sondas retráctiles pueden facilitar la limpieza y la recalibración del sensor antes de su reinserción.

Cada aplicación es diferente, cada una con sus propias necesidades y desafíos únicos. Emerson ofrece sensores de pH que funcionan en varias industrias como las de productos químicos, petróleo y gas, aguas residuales, etc. Si necesita un sensor de pH para su uso en altas temperaturas, fluidos de proceso sucios, productos químicos agresivos u otras aplicaciones exclusivas, tenemos una solución de sensor de pH.

Un sensor de pH se conecta por cable a un transmisor de análisis de líquidos, a veces denominado analizador de líquidos. El transmisor recibe señales de voltaje brutas del sensor de pH y, a continuación, convierte las señales brutas para mostrar las lecturas de pH.

La vida útil de un sensor de pH varía en función de su aplicación. En aplicaciones de uso general como la  purificación de agua, un sensor de pH puede durar hasta dos años. A altas temperaturas o en aplicaciones con productos químicos agresivos, un sensor de pH puede durar solo hasta seis meses.