Alta precisión y tiempos de respuesta rápidos
Los sistemas avanzados de posicionamiento de automoción se basan en la medición precisa de la presión diferencial para controlar la altura de la suspensión, optimizar la dinámica de conducción y dar soporte a los sistemas de chasis activos. Estas aplicaciones funcionan en condiciones variables de la carretera, con temperaturas extremas y ciclos continuos que exigen sensores de presión con estabilidad y resistencia excepcionales. Los transductores de presión diferencial Paine™, como los modelos 210-60-090, 210-65-010 y 212-60-080, ofrecen la alta precisión, la respuesta rápida y la construcción resistente necesarias para las plataformas de automoción modernas. Su diseño compacto y herméticamente sellado garantiza un rendimiento fiable incluso en entornos exigentes bajo el vehículo. Al proporcionar datos de presión diferencial consistentes, estos sensores de presión de automoción permiten una mejor manipulación del vehículo, mayor comodidad y un funcionamiento fiable de los sistemas avanzados de posicionamiento y de suspensión.