Medición de conductividad en depuradores de gas húmedo

Monitorización de la concentración química de la depuración con conductividad

Conductivity Measurement

Resistencia al recubrimiento y a la corrosión de los sensores de conductividad

La conductividad se mide en los depuradores de gas húmedo para determinar cuándo el agua de lavado ha acumulado demasiados sólidos y se debe purgar y reemplazar con agua de reposición. Además, los depuradores por lote a menudo utilizan la conductividad en lugar de pH para monitorizar la eficacia de la limpieza. Este proceso a menudo recubre los sensores de conductividad y puede provocar corrosión. El sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 228 es una buena opción para la mayoría de los depuradores de gas húmedo. En aplicaciones donde hay una gran carga de partículas, puede ser preferible el sensor de conductividad toroidal Rosemount 226 de gran diámetro o el sensor de conductividad toroidal Rosemount 242 de flujo pasante (para casos extremos).