Medición de conductividad del control de concentración química

Una tecnología económica y ampliamente utilizada

Conductivity Measurement of Chemical Concentration Control

Excelente resistencia a la corrosión y al recubrimiento

La conductividad se utiliza para monitorizar la concentración química y controlarla mediante el ajuste de la relación de agua con ácido o material cáustico. Las aplicaciones de control de concentración química pueden ser exigentes para los sensores de conductividad, ya que las altas concentraciones de ácido o material cáustico pueden corroer los electrodos metálicos. En muchas aplicaciones de control de la concentración, como las soluciones de limpieza, el ácido o la solución cáustica se vuelven a reciclar al tanque de mezcla de control de la concentración para su reutilización. Esto puede conducir a la acumulación de sólidos en la solución que pueden recubrir u obstruir los electrodos en los sensores de conductividad en contacto, lo que resulta en una medición poco confiable. El sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 228 es una solución ideal para la mayoría de las aplicaciones de control de la concentración debido a su excelente resistencia a la corrosión y al recubrimiento en comparación con los sensores de conductividad al contacto.