Monitorización de la corrosión en intercambiadores de líneas de transferencia en plantas de etileno

Mejore el tiempo de actividad de la planta y disminuya los costos de mantenimiento de los intercambiadores de línea de transferencia de etileno utilizando datos de corrosión precisos.

Corrosion PAP - Transfer Line Exchanger

Soluciones de monitorización de la corrosión de las tuberías ajustadas al craqueo de vapor

Los intercambiadores de línea de transferencia tienen un papel clave en el enfriamiento de templado del gas efluente que viene de los calefactores de craqueo de vapor y generando vapor. Cuando las condiciones cambiantes exacerban inesperadamente la corrosión, la monitorización de la corrosión de las tuberías tiene un papel crucial para detectar rápidamente el problema. Los datos de corrosión pueden ayudar con el análisis de la causa principal y a calcular la vida útil restante del intercambiador.