Mejore la fiabilidad de la medición de nivel en el separador
Un fabricante norteamericano de productos químicos sufrió daños catastróficos en las turbinas y pérdidas de producción de $15 millones debido a una medición de nivel fallida en un separador de filtro coalescente. El separador, fundamental para eliminar el líquido del gas natural antes de que ingrese a la turbina, tenía un interruptor de nivel poco fiable que no detectaba el aumento del nivel de fluido. Para resolver el problema, la empresa implementó una solución de Emerson al usar siete transmisores de nivel Rosemount™ 3051SAL con sellos bridados, de cara elevada, montaje directo e indicadores LCD de montaje remoto. Se usaron transmisores redundantes con un esquema de votación 2 de 3 para garantizar la seguridad y la detección precisa del nivel. También se instaló un transmisor de presión diferencial para detectar la obstrucción del filtro. El montaje remoto proporcionó un acceso fácil para los técnicos y eliminó los problemas de rendimiento asociados con las líneas capilares. Esta actualización mejoró en gran medida la fiabilidad de la medición, minimizó el mantenimiento y redujo significativamente el riesgo de daños futuros en las turbinas.