Aumente el rendimiento de la pila de electrólisis
La medición del nivel de presión diferencial (DP) en una pila de electrólisis es esencial para optimizar la producción de hidrógeno. El oxígeno se produce en el cátodo y el hidrógeno en el ánodo, por lo que se requiere una cuidadosa separación para evitar la formación explosiva de oxihidrógeno. Las soluciones fiables de medición de presión diferencial incluyen transmisores con sellos remotos y sensores electrónicos remotos que garantizan una monitorización y un control precisos. Los sistemas de sensores avanzados ofrecen beneficios, como una instalación más sencilla, costes de inventario reducidos y una colocación flexible del sensor. Diferentes configuraciones y materiales, como el acero inoxidable chapado en oro para lograr resistencia al hidrógeno, mejoran la seguridad y el rendimiento en diversas condiciones operativas. El sistema de medición de nivel Rosemount™ 3051S ERS™ (sensor electrónico remoto) es ideal para esta aplicación.