Mejore la fiabilidad de la medición del caudal de lodo químico
Las aplicaciones de lodo químico, como los sólidos de polímero en el agua de tamiz molecular, pueden generar mediciones erráticas de caudal en los caudalímetros magnéticos debido al ruido que generan. Los operadores y técnicos suelen pasar horas intentando diagnosticar estos caudales ruidosos sin éxito. La solución más sencilla es amortiguar la señal de salida, pero esto retrasa la respuesta y pone en riesgo la calidad, el equipo y el proceso aguas abajo. El uso del diagnóstico de elevado nivel de ruido en el proceso puede ayudar a resolver problemas de las características del proceso localmente o desde la sala de control. El ajuste de la frecuencia y el procesamiento de la señal pueden reducir fácilmente el ruido y proporcionar mediciones de caudal estables y de respuesta rápida.