La monitorización rentable de tanques permite controlar los volúmenes de líquidos
La gestión del inventario en instalaciones de producción química, como la fabricación de pintura, puede ser un problema. La producción de pintura a menudo requiere tener muchos tanques que se llenan y vacían con frecuencia, y el envío de las materias primas y los productos terminados puede realizarse varias veces al día.
En tales condiciones, puede resultar difícil hacer un seguimiento del volumen de líquido disponible en cada tanque. Un sistema de monitorización de tanques es una forma rentable de obtener el control de las operaciones de tanques de almacenamiento y del inventario de productos. Con flexibilidad para conectar una variedad de transmisores de nivel, temperatura y presión, siempre puede encontrar la solución correcta para cada tanque, independientemente de su tamaño, forma o contenido. Una solución de infraestructura eficiente con un solo bus digital de cable ahorra cableado y ofrece un bajo costo de instalación. El sistema, conectado a un software de gestión de inventario fácil de usar, reduce las mediciones manuales, mejora la precisión, elimina las discrepancias de inventario y brinda información en tiempo real para evitar la falta de existencias y el exceso de oferta.