Medición de nivel y temperatura para el control de inventario en silos de productos químicos y tanques de almacenamiento

Obtenga una gestión de inventario eficiente y una temperatura óptima del producto

Level and Temperature measurement for Inventory control in Chemical Silo and Storage Tanks

Monitorización de tanques de sólidos a granel y líquidos corrosivos en planta química

Las materias primas y los productos terminados en una planta química pueden ser muy diversos, desde líquidos corrosivos como ácidos y cáusticos hasta medios pegajosos como resinas y sólidos como pigmentos y polímeros. La automatización limitada combinada con la recopilación manual de datos de inventario con frecuencia provoca retrasos operativos e imprecisiones en el inventario. Incluso con distintas geometrías de tanques, un control preciso del nivel y de la temperatura es esencial para garantizar una gestión de inventario confiable y una calidad de producto consistente.

 

Cuando se combina con el Rosemount™ 3408 Sensor de nivel y el Rosemount™ 248 Transmisor de temperatura, el intuitivo y versátil Rosemount™ 2405 Central de monitorización proporciona información en tiempo real sobre el nivel de llenado y la temperatura del tanque. Esto permite una gestión de inventario optimizada y un control preciso de la temperatura en todas las operaciones de almacenamiento de productos químicos.