Monitorización precisa del inventario, a pesar de la acumulación, el polvo y la formación de vacíos.
En las plantas de producción de carbonato de sodio, el coque se almacena en silos antes de su procesamiento. El coque genera una gran cantidad de polvo durante los procesos de llenado y vaciado, lo que crea un entorno adverso y con elevado contenido de polvo en el silo. El coque también tiende a adherirse a las paredes de los silos, lo que provoca acumulación y formación de agujeros. Estos atributos desafían significativamente la capacidad de medir con precisión los inventarios, por lo que en esta aplicación se recomienda un transmisor de nivel por radar sin contacto, con funciones de gestión de polvo y software de métricas de calidad de la señal.