Monitorización precisa del inventario, a pesar de la acumulación, el polvo y la formación de vacíos.
En las plantas de fabricación de ceniza de sosa, el mineral de trona se mantiene en los silos antes del procesamiento. El relleno de estos silos produce un polvo significativo, con mineral de trona a menudo pegado a las paredes, lo que provoca acumulaciones irregulares y la formación de agujeros. Dado el papel crucial que desempeña el mineral de trona en la producción de ceniza de sosa, medir con precisión la cantidad disponible de dicho mineral en el silo es vital para mantener las operaciones de producción ininterrumpidas. Es por eso que en esta aplicación se recomienda un transmisor de radar sin contacto con funciones de gestión de polvo y software de métricas de calidad de señal.