Monitorización fiable de adsorbentes con transmisores de nivel por radar
Los adsorbentes pueden utilizarse para eliminar contaminantes de fluidos o gases o para separar moléculas en diferentes procesos. Existen diversos tipos de adsorbentes, entre ellos el carbón activado, las arcillas, las zeolitas y las resinas. La producción procesada varía según el tipo de adsorbentes, pero los pasos finales a menudo incluyen el cribado del producto y su conservación antes del envasado.
Al guardar los adsorbentes, es importante controlar la humedad del ambiente, especialmente en el caso de adsorbentes como el gel de sílice o las zeolitas utilizados en aplicaciones de secado.