Medición de nivel en tanques de almacenamiento de pigmentos de color

Con transmisores de nivel por radar de onda guiada e interruptores de nivel

Level Measurement in Color Pigments Storage Tanks

Medición fiable en silos de polvo pigmentado a pesar del polvo

Después de ser procesados, los polvos pigmentados terminados se trasladan a los silos de empaquetado. ​Para controlar el proceso de llenado, los niveles en los silos requieren monitorización continua y se utiliza un interruptor de detección de alto nivel para el apagado de seguridad ante un llenado excesivo. A continuación, el polvo pigmentario se introduce en el empaquetado por la salida inferior.
Los polvos pigmentados terminados a menudo tienen una baja constante dieléctrica y, con una baja densidad a granel, generan polvo cuando se mueven a los silos o se extraen de ellos. Por eso, las soluciones recomendadas son transmisores sin contacto de 80 GHz o radar de onda guiada.