Medición continua de nivel con tecnologías de radar
Los polímeros más comunes (PET, PE, PVC, PP) se producen en una planta de polimerización. El proceso de compuestos modifica las características físicas, térmicas, eléctricas o visuales del plástico. Los materiales poliméricos en forma de gránulos/polvo se suministran a la planta en sacos o se descargan de camiones en silos de almacenamiento. Para la producción de compuestos, estos materiales se transfieren desde los silos de almacenamiento al área de moldeo por medio de silos de lotes más pequeños. Después, los gránulos/polvos y los posibles aditivos se moldean para obtener el producto final. Los sedimentos de PP y PE presentan una constante dieléctrica baja y constante, lo que dificulta la medición precisa del nivel. Las tecnologías de onda guiada y radar sin contacto funcionan de manera experta y fiable en estas condiciones.