Especifique la solución correcta de sello remoto de diafragma y líquido de llenado
Cuando una aplicación opera a presiones inferiores a la presión atmosférica (14,7 psia [1 bar-a]), es importante especificar el sistema de sello remoto adecuado y montarlo correctamente para medir el nivel con precisión y confianza. De lo contrario, se producirá una desviación en la salida o un fallo completo del sistema de medición de presión.