Medición de nivel para mezcla y dilución de whiskey

Mida de forma continua y precisa los niveles de whiskey para minimizar los desperdicios, acortar la duración del ciclo y garantizar la calidad.

Spirits tank

Obtenga visibilidad de los procesos a pesar de las condiciones turbulentas del tanque

Algunos tipos de whiskey se mezclan para producir un mejor sabor. Durante los procesos de mezcla y dilución es importante supervisar los líquidos desde el interior del tanque para garantizar la calidad del producto. Una solución que garantiza una mezcla precisa y minimiza los productos de desecho al tiempo que acorta los tiempos del ciclo, además de requisitos higiénicos como limpieza in situ (CIP) o vapor in situ (SIP).​

Medición de nivel para mezcla y dilución de whiskey​

Rosemount 5408 Radar Level Transmitter​

Rosemount 5408 Transmisor de nivel por radar​

  • Mantenga una salida de nivel continua​
  • Trata con agitadores​
  • Historiador de curvas y errores de eco​
  • Higiénico con junta del proceso​
  • Resiste los procesos de limpieza CIP y SIP​
  • Maneja tanques grandes y complejos (agitadores, obstáculos)​