Monitorización precisa con tecnologías de radar y puntos
Las cáscaras de granos de cacao separadas se almacenan en silos antes de ser enviadas para uso como mantillo agrícola o en la producción de fertilizantes. La humedad y la temperatura en los silos de almacenamiento provocan acumulación de material y formaciones irregulares que pueden causar daño al silo y afectar la calidad del producto. A medida que la temperatura interna durante la acumulación aumenta con el tiempo, las cáscaras pueden quemarse y pegarse entre sí, formando masas duras que no pueden usarse. Tanto la capacidad de ver la acumulación mientras ocurre y saber cuánto material está disponible son cruciales para los operadores de proceso.