Monitorización continua del inventario con tecnología puntual de nivel y por radar
Se reciben granos de café verdes y se almacenan en los silos antes de transferirlos hacia adelante para su posterior procesamiento. Los grandes silos de almacenamiento y la asignación irregular de material dentro del silo hacen muy difícil la medición precisa de los granos almacenados. La medición precisa del nivel es la base de un seguimiento continuo del inventario con el fin de asegurar un suministro confiable de granos para la producción.