Las tecnologías de radar y nivel de puntos permiten la monitorización continua de nivel
Los granos tostados se trituran y se envasan para la venta o se procesan en café líquido concentrado para crear café instantáneo seco. En los silos más grandes, la monitorización confiable de los niveles de café molido es fundamental para determinar las existencias adecuadas para la producción o envasado. Los niveles de material pueden cambiar rápidamente a medida que los silos se vacían y se llenan, lo que hace que la medición continua de nivel receptiva sea un desafío.