Medición de nivel del granulado de café instantáneo en el procesamiento de café

Mida con precisión los niveles de café instantáneo o liofilizado para garantizar un seguimiento confiable del inventario hasta el envasado.

Level Measurement of Instant Coffee Granules in Coffee Processing

Monitorización continua del inventario con tecnología puntual de nivel y por radar

El café líquido concentrado se evapora para obtener polvo para café instantáneo o se congela y se seca al vacío para gránulos de café liofilizado. Es importante mantener y conocer con precisión el contenido del recipiente, a medida que el café seco se acumula y se entrega en la fase de envasado.