Medición de nivel en silos de almacenamiento de trozos en el procesamiento de cacao

Mida con precisión los niveles de trozos de cacao que cambian rápidamente para monitorizar continuamente el inventario y facilitar el reabastecimiento oportuno

Level Measurement of Nib Storage Vessels in Cocoa Processing

Evite costosas interrupciones con tecnologías por radar y puntuales de nivel

Los trozos de cacao se almacenan en silos hasta que sean necesarios para su procesamiento. Los trozos alimentan todo el proceso de producción del cacao, por lo que los operadores deben monitorizar de manera precisa y continua los niveles de inventario. La comprensión confiable del suministro manual garantiza una alimentación continua para la producción, y ayuda a evitar interrupciones inesperadas en el proceso y sus pérdidas de tiempo y dinero. Los trozos de cacao pueden ser polvorientos, lo que puede provocar el recubrimiento de las paredes de los silos y acumulación. En los silos más pequeños, el nivel puede cambiar rápidamente a medida que se vacían y rellenan los silos, lo que hace que una medición de nivel de respuesta sea fundamental para garantizar los suministros adecuados para la producción.