Monitorización continua de nivel con radar y tecnología de detección puntual de nivel
Los granos de cacao en crudo se convierten en cacao en polvo y manteca de cacao, que son la base de muchos productos de chocolate. Los granos de cacao se almacenan en grandes contenedores de almacenamiento y se distribuyen en tanques más pequeños a medida que se separan y procesan. Los grandes tamaños de los silos de almacenamiento, en combinación con el polvoriento entorno y la asignación irregular de material dentro de los silos, hacen que la medición precisa de los niveles almacenados sea muy difícil. La medición precisa del nivel es la base de un seguimiento continuo del inventario a fin de asegurar el suministro de granos para la producción.