Monitorización continua de nivel con tecnologías puntuales de nivel y por radar
El cacao en polvo (como producto final) se almacena en silos, tanto para su envío a granel como para el envasado. El polvo fino y pesado es propenso a producir obstrucciones y adherirse al interior del tanque. Un seguimiento preciso del nivel de cacao en los silos es crucial para garantizar una entrega eficiente desde el proceso de producción, a través de los silos de almacenamiento y hasta entregas a granel o empaques. Los instrumentos de medición deben ser capaces de resistir ambientes polvorientos y acumulaciones de material. A menudo se prefiere la tecnología de medición sin contacto, ya que suele ser más precisa en estos entornos difíciles.