Medición de la conductividad en aplicaciones de limpieza in situ (CIP) para la industria de las ciencias biológicas

Soluciones de análisis de líquidos de limpieza in situ (CIP) para la industria farmacéutica

fermentation tank

El sensor de conductividad sanitaria proporciona una medición precisa

La limpieza de los equipos de proceso en la industria farmacéutica se realiza periódicamente para eliminar los residuos de lotes anteriores y para desinfectar el equipo. El proceso de limpieza requiere una serie de lavados con detergentes, soluciones ácidas y agua. La medición de la conductividad se utiliza para monitorizar la progresión de los ciclos de limpieza y para determinar cuándo se completa cada ciclo, ya que las soluciones de limpieza son más conductoras que el agua utilizada para la limpieza y el enjuague. Los sensores de conductividad en estas aplicaciones deben tener un diseño sanitario para asegurarse de que no atrapan residuos que podrían desintegrarse o albergar microorganismos. El sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 245 con paso de caudal es una solución excelente para la elaboración farmacéutica, ya que la tecnología del sensor toroidal casi nunca requiere limpieza y presenta superficies lisas.