Medición precisa del pH después de los ciclos de SIP y CIP
Los Sistemas de cromatografía líquida continua están diseñados para la separación y purificación continua de productos de bioingeniería como proteínas, anticuerpos, ADN y virus. La medición de pH desempeña un papel importante en el procesamiento posterior de estos productos. Controlar el pH de la fase móvil del cromatógrafo al valor determinado durante el desarrollo del método cambiará el estado de ionización del analito, fortaleciendo la interacción entre el analito y la fase estacionaria y conduciendo a una mayor retención y selectividad. Un pH extremo de la fase móvil puede provocar la degradación de la fase estacionaria y de la columna del cromatógrafo. Los componentes en contacto con el fluido del sistema deben poder soportar los ciclos de limpieza en el sitio (CIP) y esterilización en el sitio (SIP), que pueden someter a esfuerzo un sensor de pH con altas temperaturas y sustancias cáusticas. El sensor de pH Rosemount Hx338+ presenta una unión de referencia presurizada que funciona para mantener una señal de pH sin deriva y combatir los iones contaminantes, incluso después de numerosos ciclos de esterilización.