Detección de gas en minerales y minería

Identificación de gases tóxicos en minas y otras áreas de procesamiento mineral

Mining underground Infrastructure, underground gold and copper mine in Australia.

Detección de gas precisa y confiable para mantener la seguridad de los trabajadores

La minería y el procesamiento de minerales a menudo producen diferentes gases peligrosos, como gas metano, monóxido de carbono, gas de sulfuro de hidrógeno y gas de cianuro de hidrógeno. El gas metano, por ejemplo, es más liviano que el aire y tiende a elevarse hasta el techo de una mina o túnel, donde a menudo no se detecta. El sulfuro de hidrógeno, por otro lado, es más pesado que el aire, y generalmente se acumula en el fondo de espacios mal ventilados. Si bien tiene un olor fuerte, rápidamente atenúa el sentido del olfato e impide que las posibles víctimas no se den cuenta de su presencia. En concentraciones elevadas, estos gases tóxicos pueden ser mortales. Con el fin de proteger al personal de la exposición peligrosa, deben monitorizarse los gases continuamente para detectar la acumulación de estos gases tóxicos. Los productos de detección de gas Rosemount™ se pueden colocar en una variedad de lugares dentro de una mina para proporcionar una detección precisa y confiable de gas tóxico donde sea necesario.