Mejore la eficiencia de la unidad de separación de aire (ASU) con una medición precisa del proceso

Optimice la producción de oxígeno, nitrógeno y argón con instrumentos de Emerson para un funcionamiento más seguro y eficiente.

Improve Air Separation Unit (ASU) Efficiency with Precise Process Measurement

Mejore la eficiencia, fiabilidad y calidad del gas del producto de la ASU

Las unidades de separación de aire deben suministrar de forma continua oxígeno, nitrógeno y argón de alta pureza, mientras controlan el consumo de energía, la calidad del producto y el riesgo operativo. Los instrumentos de medición de Emerson ofrecen mediciones fiables de presión, temperatura, caudal y gases en los procesos de compresión, purificación, enfriamiento y manejo de gases del producto. Los datos precisos y estables ayudan a los operadores a detectar fugas y alteraciones del proceso con antelación, a mantener las especificaciones, a mejorar la eficiencia y a respaldar un suministro de gas fiable para la fabricación de acero con una huella de carbono menor. Los instrumentos de medición en línea y no intrusivos pueden aplicarse a flujos críticos de líquidos y gases, mientras se reducen las necesidades de mantenimiento y se evitan interrupciones no planificadas del proceso.