Mejore el control del quemador de ducto de DRI con instrumentos de medición fiables

Obtenga información más clara sobre el caudal, la presión y la temperatura para estabilizar el calentamiento del gas reductor y proteger el tiempo de actividad.

Industrial exhaust air treatment system or wet scrubber system,Air pollution control system,Air pollution treatment system.

Controle el calor del quemador de ducto con confianza

Un quemador de ducto recalienta y estabiliza el gas reductor, rico en monóxido de carbono e hidrógeno, antes de que ingrese al horno de eje DRI. El control fiable depende de instrumentos de medición precisos y con buena respuesta que ayudan a los operadores a verificar el caudal de gas, monitorizar la presión y mantener la temperatura objetivo a medida que cambian la demanda y las condiciones del proceso. Las soluciones de Emerson proporcionan la visibilidad del proceso necesaria para reducir las variaciones de temperatura, respaldar una combustión eficiente, identificar problemas en desarrollo y proteger el equipo contra un funcionamiento inestable. Con instrumentos fiables para medir caudal, presión y temperatura, las plantas pueden mejorar el control del quemador, mantener constante el calentamiento del gas reductor y respaldar una producción de DRI más segura y fiable.